Simcenter

Simcenter SCADAS Mobile hardware

Aumenta la productividad de las pruebas de ruido, vibración, resistencia de materiales, así como de otras aplicaciones, con hasta 216 canales integrados en un marco pequeño y portátil para pruebas móviles.

Contacta con nosotros para obtener información sobre cómo adquirir este producto en
Cambiar país

Dispositivo de hardware Simcenter SCADAS Mobile

Ventajas de Simcenter SCADAS Mobile

Portafolio completo para todos los requisitos de pruebas de campo y de laboratorio
El hardware Simcenter SCADAS Mobile incluye varios sistemas para dar respuesta a todas las necesidades de pruebas móviles, desde sistemas ultraligeros, aunque robustos, de 2,5 kilogramos (kg) con una autonomía nominal de la batería de 2,5 horas, hasta sistemas del tamaño de un PC portátil que pueden alojar de ocho a 216 canales en un solo marco.

Crea una gran configuración de prueba de campo
Con Simcenter SCADAS Mobile, puedes crear una amplio ajuste inicial de prueba de campo con varios marcos para ampliar las mediciones móviles e incluir cientos de canales de entrada. Todos los sistemas pueden funcionar en una configuración principal-secundaria real con datos totalmente sincronizados guardados en un archivo de medición. La adquisición distribuida se realiza mediante cableado óptico y puedes conectar fácilmente varios marcos en una sola plataforma de medición.

Pruebas de certificación de componentes
Además, puedes ampliar cualquier sistema Simcenter SCADAS Mobile para convertirlo en una interfaz de usuario para aplicaciones de control de vibraciones o pruebas de certificación de componentes individuales bajo cargas operativas.

Comunidad de Simcenter SCADAS

Descubre la comunidad de usuarios que está recopilando una gran cantidad de artículos técnicos para responder a tus posibles dudas sobre Simcenter SCADAS. Si no encuentras la respuesta, plantea tu pregunta en el foro.

Funcionalidades de Simcenter SCADAS Mobile

Adquisición de datos con sistemas móviles

Confía en Simcenter SCADAS Mobile para tus actividades de pruebas de campo y laboratorio. Nuestro sistema compacto multicanal de adquisición de datos está diseñado para una amplia gama de aplicaciones multifísicas. Integra simultáneamente solidez, fiabilidad y potencia de adquisición en un diseño portátil y robusto. Para ampliar el número de canales previa solicitud, combina múltiples sistemas móviles de adquisición de datos o conéctalos a uno de nuestros sistemas de laboratorio.

Sistema Simcenter de adquisición de datos multicanal en el asiento del pasajero de un automóvil

Pruebas multifísicas

Configure el hardware de adquisición de datos de acuerdo a sus requisitos de test. Simcenter SCADAS Mobile incluye una gran variedad de módulos de entrada, que admiten una gran cantidad de transductores y funcionalidades de acondicionamiento de señales, con la combinación de señales analógicas y digitales. Cubre una amplia selección de tipos físicos, incluidos vibración, fuerzas, tensión, desplazamiento, temperatura, sonido, torsión, presión, bus CAN, GPS, etc.

Simcenter SCADAS Recorder