1. Home
Ingeniera que está explicando las soluciones de software de simulación térmica y de fluidos de Simcenter.

Simcenter

Simulación térmica y de fluidos

Diseña mejores productos, más rápido, con un software de dinámica computacional de fluidos (CFD) y de química computacional.

Encuentra mejores soluciones de flujo, más rápido

Simulación térmica y de fluidos de Simcenter

Descubre cómo los ingenieros, desde los diseñadores hasta los analistas, pueden:

  • Modelar la complejidad con simulación de CFD multifísica y gestión CAD precisa
  • Trabajar más rápido con flujos de trabajo de CFD automatizados, integrales y específicos de la aplicación
  • Tomar decisiones críticas de diseño antes gracias a la CFD integrada en CAD
  • Examinar las posibilidades con la exploración del diseño totalmente integrada
  • Diseñar nuevos materiales y predecir las propiedades con química computacional
Software de simulación térmica y de fluidos de Simcenter.

Productos de simulación térmica y de fluidos de Simcenter

Descubre cómo puedes aprovechar la dinámica computacional de fluidos y la química computacional en una variedad infinita de aplicaciones, entre las que se incluyen la aerodinámica externa, los flujos multifase y de reacción, la refrigeración de componentes electrónicos, las predicciones de propiedades de materiales y muchas más.

Funcionalidades de simulación térmica y de fluidos de Simcenter

Dinámica computacional de fluidos

El rendimiento real de muchos productos depende de su interacción con fluidos, ya sean gases, líquidos o una combinación de ambos. La simulación de dinámica computacional de fluidos (CFD) ofrece la capacidad de simular y predecir el comportamiento de flujo y transferencia de calor. Sin embargo, en un mundo en el que la complejidad de los productos es cada vez mayor, ya no basta con comprender la dinámica de fluidos y el rendimiento de la transferencia de calor de un producto de forma aislada.

En la actualidad, para convertir la complejidad en una ventaja competitiva, los ingenieros de CFD deben ser capaces de modelar una amplia variedad de procesos físicos relacionados con los fluidos, desde los flujos reactores hasta la aeroacústica, desde los flujos multifase hasta la dinámica de partículas o desde la refrigeración de componentes electrónicos hasta la aerodinámica.

El software de simulación térmica y de fluidos de Simcenter permite predecir de forma virtual los problemas de dinámica de fluidos más complejos y convertir tus conocimientos en innovación de productos.

Más información sobre la dinámica computacional de fluidos

Fidelidad geométrica y tecnología de mallado de CFD automatizada

La precisión de las predicciones de rendimiento depende de la exactitud de las representaciones geométricas en las simulaciones de CFD. En un mundo en el que aumenta constantemente el ritmo al que se comercializan los productos, hace falta preparar la geometría y las mallas computacionales para la simulación de CFD en un tiempo récord. La tecnología de mallado automatizado, rápida, sólida, repetible y de alta fidelidad desempeña un papel clave para trabajar más rápido.

Con una tecnología de vanguardia, el software térmico y de fluidos de Simcenter permite simular comportamientos en geometrías reales con representaciones de superficies de alta fidelidad.

CFD integrada en CAD

La CFD integrada en CAD es una tecnología clave para comprender el impacto de los cambios en la geometría o las condiciones de contorno en la dinámica de fluidos y el rendimiento térmico al principio del proceso de desarrollo. Una tecnología de CFD integrada en CAD permite a los ingenieros de diseño realizar análisis hipotéticos rápidos y frecuentes, así como generar informes detallados dentro de su plataforma CAD preferida para gestionar el proceso de diseño.

Simcenter brinda el poder de la simulación de dinámica computacional de fluidos a todos los ingenieros de diseño. Utiliza CFD integrada en CAD directamente en software como NX, Creo, CATIA V5 o Solid Edge para examinar todo el potencial de tus ideas con rapidez, sin interrumpir el proceso de diseño.

Más información sobre la CFD integrada en CAD

Automatización de la simulación de CFD y exploración del diseño

Para impulsar la innovación de productos, es de vital importancia descubrir mejores diseños con mayor rapidez. Una condición previa para realizar estudios de exploración del diseño son los flujos de trabajo de CFD automatizados, sólidos e integrales. Estos permiten a los ingenieros pasar con seguridad del CAD a los resultados en un tiempo récord. Explorar las posibilidades requiere estudios de CFD, desde simples barridos de diseño hasta sofisticadas técnicas de optimización, pasando por el diseño de experimentos (DoE).

Gracias a Simcenter, puedes explorar las posibilidades con la optimización de la topología basada en flujos, los procedimientos de simulación de CFD totalmente automatizados y la exploración del diseño integrada. Descubre cientos de diseños desde tu herramienta de CFD e innova más rápido sin programaciones complicadas y sin ser un experto en optimización.

Imagen de la simulación de CFD.

Licencias y cálculo de CFD rápido, flexible y escalable

La dinámica computacional de fluidos (CFD) es un método de simulación que precisa de muchos recursos. Según la complejidad de la simulación de CFD de que se trate, los ingenieros deben poder elegir el hardware más adecuado para ejecutarla, desde una estación de trabajo local hasta un gran ordenador de alto rendimiento (HPC) en la nube. El reto para los ingenieros de CFD es ir más rápido, al tiempo que se asegura la rentabilidad y la eficacia energética. Esto solo se puede lograr con soluciones informáticas y modelos de licencia altamente escalables, pero flexibles.

Simcenter te ofrece soluciones de CFD rápidas, flexibles y escalables para que puedas ejecutar tu problema de CFD en la configuración de hardware más adecuada para un determinado proyecto. Ejecuta una tarea rápida en la estación de trabajo, aprovecha el cálculo en la nube o cambia sin problemas entre la aceleración de simulaciones de CFD de la CPU y de la GPU. Benefíciate de opciones de licencia innovadoras, asequibles y personalizables para satisfacer tus necesidades específicas de simulación para cualquier proyecto de CFD.

Hardware utilizado para el cálculo de CFD.

Posprocesamiento de CFD, análisis de datos y visualización

Para innovar, los ingenieros de CFD deben agilizar la toma de decisiones con análisis de datos avanzados. Las elecciones de diseño suelen reducirse a «números de mérito» y se toman decisiones de diseño importantes basadas en temperaturas máximas, coeficientes de resistencia o velocidades mínimas. Cuando se requiere el acceso a estos números, debe ser rápido.

Sin embargo, en un mundo cada vez más complejo, el posprocesamiento de CFD debe ir más allá de los números para comunicar mejor el rendimiento de los diseños en su entorno natural a todas las partes interesadas.

Por estos motivos, Simcenter ofrece un completo conjunto de funcionalidades de posprocesamiento de CFD para analizar simulaciones complejas de forma rápida y sencilla. Extrae información valiosa de datos complejos, comprende resultados no intuitivos, identifica la causa y el efecto en el rendimiento del producto y compara con facilidad distintos diseños para finalmente tomar mejores decisiones basadas en datos. Las funcionalidades de visualización y realidad virtual de alto rendimiento permiten decisiones de diseño rápidas y aumentan la visibilidad de los resultados para todas las partes interesadas a través de un buen relato de ingeniería.

Simulación de refrigeración de componentes electrónicos

El diseño térmico de los componentes electrónicos es fundamental para desarrollar productos fiables que cumplan los objetivos de coste y rendimiento. Con el aumento de la complejidad, la miniaturización y la mayor densidad de potencia, los ingenieros deben predecir con exactitud la temperatura y el flujo de fluidos. También deben evaluar la refrigeración desde las primeras fases de desarrollo para diseñar soluciones eficaces de gestión térmica para la disipación del calor.

El portfolio de Simcenter incluye software de CFD líder con funcionalidades específicas de simulación de refrigeración de componentes electrónicos. Se aplican a los paquetes de chips, las placas de circuitos impresos (PCB), las carcasas y hasta a grandes centros de datos.

Simcenter agiliza el tiempo de comercialización al eliminar la necesidad de replantear la placa y reducir los costes de creación de prototipos de componentes electrónicos refrigerados por aire y líquido mediante el modelado de la convección, la conducción, la radiación y la carga solar. Las soluciones de pruebas térmicas de Simcenter admiten la calibración de modelos térmicos de paquetes para lograr la máxima precisión.

Más información sobre la simulación de refrigeración de componentes electrónicos

La imagen del portfolio de Simcenter incluye el software de CFD con simulación de refrigeración de componentes electrónicos, PCB, carcasas y centros de datos.

Química computacional

Para habilitar la innovación de materiales en el entorno actual, resulta fundamental adquirir una caja de herramientas de química computacional que cubra toda la jerarquía de escalas de materiales. Predecir con rapidez y exactitud las propiedades fisicoquímicas de mezclas complejas puede suponer un punto de inflexión, tanto para el desarrollo de materiales como para aumentar la fidelidad de las simulaciones de dinámica de fluidos.

Simcenter proporciona un software de química computacional líder en la industria para la predicción rápida y exacta de procesos de reacción química y propiedades de los materiales. Gracias a su arquitectura exclusiva, los ingenieros tienen la capacidad de modelar sistemas desde la escala cuántica hasta la mesoescala en una sola solución. Así, obtienen una representación digital rápida y precisa de las formulaciones de los materiales en sus sistemas y se tiende un puente hacia las descripciones continuas del comportamiento térmico y de los fluidos.

Más información sobre química computacional

Imagen del software de química computacional de Simcenter.
BLOGS

Más información