Simcenter Fluids and Thermal

Simcenter Flotherm software

Mejora la gestión térmica de los componentes electrónicos para mayor fiabilidad con una simulación de CFD de refrigeración de componentes electrónicos rápida y precisa que abarca desde la exploración inicial previa al CAD hasta la verificación final.

Contacta con nosotros para obtener información sobre cómo adquirir este producto en
Cambiar país

Imagen del software de Simcenter Flotherm que ayuda con el análisis térmico y respalda el desarrollo de un gemelo digital térmico.

Motivos por los que adquirir Simcenter Flotherm

Con más de 34 años de desarrollo y feedback de los usuarios, Simcenter Flotherm es la solución líder de software de simulación de refrigeración de componentes electrónicos para el análisis térmico electrónico. Acorta el desarrollo de paquetes de circuitos integrados, placas de circuito impreso y carcasas, así como de grandes sistemas como centros de datos.

Acelera el flujo de trabajo de diseño térmico de componentes electrónicos
Simcenter Flotherm se integra con el flujo de trabajo de desarrollo de componentes electrónicos como una herramienta para que los ingenieros térmicos realicen simulaciones y proporcionen resultados precisos y oportunos y feedback sobre otras funciones de ingeniería. Brinda asistencia a la gestión térmica y la toma de decisiones basada en la simulación, desde la arquitectura en fases iniciales hasta la verificación final del diseño térmico. Esto ayuda a acortar el desarrollo y también a eliminar los riesgos de costosos gastos de garantía relacionados con la fiabilidad o cualquier replanteamiento de última hora.

Algunos ejemplos de funcionalidades que ayudan a los ingenieros a acortar el proceso de análisis térmico son: la innovadora tecnología SmartPart, las amplias bibliotecas, el manejo de datos EDA y MCAD, una tecnología de solver adaptada y estable, las técnicas más avanzadas de modelado térmico compacto, la calibración automática de modelos hasta el análisis paramétrico y la funcionalidad de optimización.

Saca partido al análisis térmico preciso y rápido
Aprovecha la cuadrícula cartesiana instantánea y fiable de Simcenter Flotherm que se adapta a grandes modelos de componentes electrónicos complejos con miles de componentes, materiales y potencias. El mallado y el solver de Simcenter Flotherm se diseñaron desde el principio para manejar diferentes escalas de longitud, desde submicras hasta metros. Además, la cuadrícula inteligente basada en SmartPart y asociada a objetos elimina la necesidad de volver a cuadricular a medida que cambian las ubicaciones y las orientaciones de los objetos. Gracias a esto, puedes ir más rápido, mantenerte centrado en los resultados de la simulación y diseñar la exploración del espacio de diseño.

Reduce el tiempo de creación de modelos con SmartParts inteligentes
Utiliza la interfaz orientada a la ingeniería térmica de Simcenter Flotherm, el modelado inteligente y las bibliotecas para construir con rapidez modelos para estudios rápidos y precisos que respalden la toma de decisiones en fases tempranas sobre la arquitectura térmica. Genera modelos deprisa mediante las bibliotecas SmartParts de componentes específicos de electrónica como disipadores de calor, ventiladores, carcasas, tubos de calor y mucho más.

Incorpora EDA y complejidad de datos de diseño mecánico durante el desarrollo
Mejora la complejidad y fidelidad del modelo a medida que los equipos de EDA y de diseño mecánico progresan durante el desarrollo. Puedes importar y preprocesar datos CAD. Gestiona la complejidad de EDA introduciendo datos ECAD para el enrutamiento de placas y la información de diseño y modelado de componentes desde los principales formatos de archivo de software EDA, como ODB++, de forma sencilla. Utiliza EDA Bridge para un procesamiento rápido y con opciones para niveles adecuados de fidelidad de modelado.

Novedades

Vista de dos monitores de la importación de geometría NX CAD en el software de refrigeración de componentes electrónicos Simcenter Flotherm, que muestra el flujo de trabajo de la geometría CAD al entorno de simulación de CFD.

Descubre la última versión 2304, que incluye una importación más rápida de geometría CAD a CFD mediante un puente MCAD compatible con Parasolid, NX y Solid Edge, junto con un cambio radical en el aumento de la velocidad para la voxelización y una reducción de los tiempos de carga de solución previa para los modelos complejos de gran tamaño.

Funcionalidades de Simcenter Flotherm

Análisis térmico transitorio

Simcenter Flotherm respalda los análisis transitorios precisos para dispositivos y componentes electrónicos. Es capaz de modelar sucesos transitorios incluso a escalas de tiempo inferiores al microsegundo. Puedes modelar una gran variedad de comportamientos transitorios diferentes, como la disipación de potencia supeditada al tiempo en componentes y el modelado de control termostático transitorio en el que la entrada del modelo varía en función de la temperatura supervisada. Estas funcionalidades respaldan el modelado de ciclos de potencia para aplicaciones de componentes electrónicos de potencia, transiciones de modos de potencia en dispositivos de consumo, refrigeración por control de ventiladores y para evaluar estrategias de reducción de potencia y mitigación térmica.

Funcionalidad transitoria de Simcenter Flotherm

Mallado sólido

Aprovecha la cuadrícula instantánea, fiable y fácil de usar de Simcenter Flotherm para centrarte en el diseño térmico. El sólido método de estructura cartesiana es estable y eficiente en términos numéricos para el mallado de componentes electrónicos típicos. Además, está adaptado para generar cuadrículas con rapidez y minimizar el tiempo de solución mediante controles de cuadrícula localizados para obtener una resolución más fina donde sea necesario. El valor de la generación de cuadrícula basada en SmartPart, o asociada a objetos, es que se actualiza de forma automática al instante, lo que elimina la necesidad de volver a ajustar toda la cuadrícula cuando la geometría cambia de orientación o posición en estudios sucesivos.

Imagen de mallado sólido del software Simcenter Flotherm.

Tecnología BCI-ROM

La tecnología BCI-ROM o de modelo de pedidos reducidos independientes de las condiciones de contorno ofrece ventajas para el análisis térmico transitorio rápido de pedidos de componentes electrónicos más rápidas que la CFD en 3D completa, al tiempo que mantiene la precisión. Simcenter Flotherm tiene la funcionalidad de extraer un BCI-ROM basado en un análisis de conducción que mantiene la exactitud predictiva, pero ejecuta procesos hasta 40 000 veces más rápido en casos demostrados. El hecho de que los modelos de pedidos reducidos sean independientes de las condiciones de contorno es muy valioso, ya que permite utilizar los BCI-ROM en cualquier entorno térmico, al tiempo que se conserva la precisión. Los BCI-ROM se pueden exportar en varios formatos: como matriz para resolver con herramientas como Mathworks Matlab Simulink, en formato VHDL-AMS para su uso en herramientas de simulación de circuitos como Siemens EDA PartQuest y Xpedition AMS para respaldar análisis electrotérmicos, o en formato FMU (Functional Mockup Unit, unidad de maqueta funcional) para su uso en modelado térmico de sistemas en herramientas 1D como Simcenter Amesim y Simcenter Flomaster, que admiten funcionalidades FMI.

Funcionalidad BCI-ROM de Simcenter Flotherm