Ir a contenido

Thermal conductivity testing hardware

Los materiales de la interfaz térmica (TIM) desempeñan un papel fundamental a la hora de realizar la gestión térmica de ensambles electrónicos, con el fin de mejorar el contacto térmico entre piezas, como, por ejemplo, un componente y un disipador de calor.

Simcenter DYNTIM pone a su disposición una implementación inteligente del estándar ASTM D5470, basado en medidas transitorias en lugar de estado estable y con un control del grosor de la línea de unión de alta precisión en pasos de 1 µm, a fin de maximizar la exactitud de las medidas. Dado su control automatizado del grosor o la presión de las pruebas, resulta ideal para las muestras suaves (grasas, colas, protectores, materiales para el cambio de fase, etc.), así como para las pruebas metálicas preparadas especialmente, que complementan los sistemas de prueba de conductividad térmica existentes, como el flash láser.

Nuestro producto, disponible como sistema independiente o como dispositivo para Simcenter T3STER, automatiza completamente el proceso de toma de medidas, lo cual permite ahorrar tiempo y esfuerzo y ofrece un ±5 % de repetibilidad en condiciones que se aproximan a la aplicación real. Dada su simplicidad y resistencia, cualquiera que realice una breve sesión de formación puede manejar el sistema y ofrecer resultados independientes del operador.

Más información:

White paper: Método preciso de caracterización de los materiales de interfaz térmica (pruebas de TIM)

Artículo: Evaluación de materiales sólidos de interfaz térmica: caso de éxito de Infineon

Pruebas del material de la interfaz térmica (TIM) con DynTIM S: Toma de medidas de conductividad térmica

Simcenter DYNTIM

Los materiales de la interfaz térmica (TIM) desempeñan un papel fundamental a la hora de realizar la gestión térmica de ensambles electrónicos, con el fin de mejorar el contacto térmico entre piezas, como, por ejemplo, un componente y un disipador de calor.

Simcenter DYNTIM pone a su disposición una implementación inteligente del estándar ASTM D5470, basado en medidas transitorias en lugar de estado estable y con un control del grosor de la línea de unión de alta precisión en pasos de 1 µm, a fin de maximizar la exactitud de las medidas. Dado su control automatizado del grosor o la presión de las pruebas, resulta ideal para las muestras suaves (grasas, colas, protectores, materiales para el cambio de fase, etc.), así como para las pruebas metálicas preparadas especialmente, que complementan los sistemas de prueba de conductividad térmica existentes, como el flash láser.

Nuestro producto, disponible como sistema independiente o como dispositivo para Simcenter T3STER, automatiza completamente el proceso de toma de medidas, lo cual permite ahorrar tiempo y esfuerzo y ofrece un ±5 % de repetibilidad en condiciones que se aproximan a la aplicación real. Dada su simplicidad y resistencia, cualquiera que realice una breve sesión de formación puede manejar el sistema y ofrecer resultados independientes del operador.

Más información:

White paper: Método preciso de caracterización de los materiales de interfaz térmica (pruebas de TIM)

Artículo: Evaluación de materiales sólidos de interfaz térmica: caso de éxito de Infineon

Pruebas del material de la interfaz térmica (TIM) con DynTIM S: Toma de medidas de conductividad térmica

Evento | 03 noviembre 2020 |

Realize LIVE Europe

A virtual destination for users to innovate, collaborate and problem-solve to drive digital transformation. Realize LIVE Europe brings together multiple industries, communities and conferences into one event.

Don't miss your opportunity to participate in two days of engaging content, networking and building those meaningful connections at the NEW Realize LIVE Europe virtual conference. Enhance your knowledge and proficiency with the tools you have, learn from the thought leadership and customer stories that will help guide your organization's continued digital transformation.

Inscríbase en el evento