Una mujer que trabaja en planificación y programación avanzadas.

Planificación y programación de la producción

Opcenter Advanced Planning and Scheduling

La optimización de la planificación y programación de la producción con nuestra familia de productos de software de planificación y programación avanzadas (APS) asegura una producción eficaz, minimiza los tiempos de inactividad y mejora el servicio al cliente.

¿Por qué elegir Opcenter APS?

El software Opcenter APS puede utilizarse para la planificación estratégica a largo plazo (meses y años), la planificación táctica a medio plazo (semanas) y la secuenciación y programación detalladas.

+25%

Productividad

Detecta los cuellos de botella, reduce el tiempo de preparación. Aumenta la utilización de máquinas y herramientas. Reduce el trabajo en curso.

-50%

Inventory

Reduce los residuos. Identifica fácilmente las carencias. Optimiza el flujo de materiales y la sincronización de la producción.

+50%

Entrega puntual

Aumenta la disponibilidad y la eficacia. Reduce los plazos de entrega. Mejora el cumplimiento de las previsiones.

Caso de éxito

Natural One

A bottle of Natural One juice is poured into a glass, next to various fruits and another unopened bottle of juice
Case Study

Using Opcenter APS to reduce production planning process from three days to two hours with greater reliability

Empresa:Natural One

Industria:Productos de consumo y comercio minorista

Ubicación:Sao Paulo, Brazil

Software de Siemens:Opcenter APS

La solución adecuada para tus grupos de interés

Gestores de operaciones

Las predicciones precisas te ayudan a satisfacer la demanda de producción, mantener bajos niveles de existencias y una alta utilización. La flexibilidad te ayuda a modificar los planes para satisfacer peticiones de última hora.

Ventas

Responde rápidamente a las peticiones de los clientes y mantenlos contentos sin perder el control de la planificación. Aprende a equilibrar y priorizar la capacidad de producción y las limitaciones.

Finanzas

Mantén el control de los costes y comprende cómo repercuten los cambios de planificación en la eficiencia y las existencias. Comprende cómo influirán los nuevos activos y recursos en las cifras de producción.

Next-generation collaboration with Teamcenter Share

Instantly, securely and easily collaborate with colleagues, partners and customers with Siemens’ next-generation, cloud-based collaboration solution, Teamcenter Share.

Learn more...

Más información