Reverse Engineering

Rapidly Create CAD Models from Physical Objects

Tradicionalmente, muchos sectores utilizan los datos 3D escaneados para los procesos de diseño. En el pasado, esto implicaba un proceso que con frecuencia resultaba complicado y requería mucho tiempo. Las formas irregulares, en concreto, necesitaban de una gran ingeniería inversa para que se pudieran utilizar en impresiones 3D, diseño de moldes, análisis o en otras aplicaciones. NX le permite incluir los datos escaneados como facetas, de forma que no sea necesario asignar superficies, crear sólidos ni realizar ninguna otra creación manual de formas. Puede escanear los datos y comenzar de inmediato a generar soportes para impresiones 3D, crear moldes basados en la forma, incluirlos en un ensamble, analizarlos o realizar cualquier otra operación que haría con datos CAD.

Reverse Engineering

Tradicionalmente, muchos sectores utilizan los datos 3D escaneados para los procesos de diseño. En el pasado, esto implicaba un proceso que con frecuencia resultaba complicado y requería mucho tiempo. Las formas irregulares, en concreto, necesitaban de una gran ingeniería inversa para que se pudieran utilizar en impresiones 3D, diseño de moldes, análisis o en otras aplicaciones. NX le permite incluir los datos escaneados como facetas, de forma que no sea necesario asignar superficies, crear sólidos ni realizar ninguna otra creación manual de formas. Puede escanear los datos y comenzar de inmediato a generar soportes para impresiones 3D, crear moldes basados en la forma, incluirlos en un ensamble, analizarlos o realizar cualquier otra operación que haría con datos CAD.

30-day free trial. Start designing in minutes.

Experience NX Scan to Part. Easy scan to CAD workflow for reverse engineering.

Experience NX Scan to Part, a powerful 3D work station, free for 30 days.

Start designing with your free trial of NX Scan to Part, the software that utilizes reverse engineering tools to leverage imported scanned 3D data in your design process. In just minutes, you will be exploring how Scan to Part reduces design time with reverse engineering capabilities. Learn how Scan to Part allows designers to combine facets, surfaces and solids in a single 3D model, without requiring data translation.