Innovación y gestión de programas colaborativa y sincronizada para nuevos programas
Nuestros productos proporcionan un enfoque multidisciplinar del diseño de máquinas que elimina los obstáculos existentes entre los ingenieros eléctricos, mecánicos y de automatización. Continuamos revolucionando el proceso de diseño de máquinas ayudándole a diseñar más rápidamente con una calidad superior. El diseñador de conceptos mecatrónico proporciona una solución integral que permite la colaboración multidisciplinar, la reutilización del conocimiento existente, la reducción del tiempo de comercialización y la toma de mejores decisiones, desde la creación del concepto hasta la evaluación de la producción.
Nuestros productos proporcionan un enfoque multidisciplinar del diseño de máquinas que elimina los obstáculos existentes entre los ingenieros eléctricos, mecánicos y de automatización. Continuamos revolucionando el proceso de diseño de máquinas ayudándole a diseñar más rápidamente con una calidad superior. El diseñador de conceptos mecatrónico proporciona una solución integral que permite la colaboración multidisciplinar, la reutilización del conocimiento existente, la reducción del tiempo de comercialización y la toma de mejores decisiones, desde la creación del concepto hasta la evaluación de la producción.
You can trace customer requirements all the way through to a finished design using systems engineering principles. A functional model provides a common language for mechanical, electrical and automation disciplines to work together in parallel, which helps you deliver designs faster and with fewer integration issues late in your design process.
The output of Mechatronics Concept Designer can be used directly by multiple disciplines to continue to refine the designs without the need to re-master the data.
Mechatronics Concept Designer has easy-to-use modeling and simulation which allows you to quickly create and validate alternative design concepts early in the development cycle. Unlike a model based tool, MCD allows you not only to see what it looks like, but validate that it works. While model centric tools show you the geometry and allow you to model the parts, we go further and allow you to validate that your product works before you build it. This validation is enabled by the re-use library, from which you can quickly add data to the functional model. This data includes joints, motion, sensors, actuators, collision behavior, and other kinematic and dynamic properties for each component. This allows a physics-based, interactive simulation to verify machine operation. This verification helps you detect and correct errors in the digital model.
La solución de Siemens Digital Industries Software permite a Festo reducir el tiempo de desarrollo en un 30 %
See all Success Stories