Innovación y gestión de programas colaborativa y sincronizada para nuevos programas
Puede confiar en los datos más actuales de la empresa para supervisar el progreso, gestionar los riesgos, solucionar incidencias y, en última instancia, tomar cientos de decisiones. Podemos ayudarle a garantizar la calidad de los productos, así como a reducir los errores y la necesidad de repetir el trabajo.
Nuestros productos proporcionan herramientas de análisis y validación de productos visuales que le permiten sintetizar rápidamente la información, verificar el cumplimiento de los requisitos de los diseños y tomar decisiones fundamentadas.
Puede confiar en los datos más actuales de la empresa para supervisar el progreso, gestionar los riesgos, solucionar incidencias y, en última instancia, tomar cientos de decisiones. Podemos ayudarle a garantizar la calidad de los productos, así como a reducir los errores y la necesidad de repetir el trabajo.
Nuestros productos proporcionan herramientas de análisis y validación de productos visuales que le permiten sintetizar rápidamente la información, verificar el cumplimiento de los requisitos de los diseños y tomar decisiones fundamentadas.
NX aporta al diseño 3D información crucial de los productos, el negocio y los programas y le proporciona herramientas automáticas de validación del diseño que controlan de manera automática y continua sus diseños para verificar que cumplen los estándares y los requisitos existentes.
El diseño para la fabricación puede ayudarle a reducir significativamente las solicitudes de cambio de ingeniería (ECO, por sus siglas en inglés), los defectos de fabricación, los costes y los retrasos. DFMPro para NX le ofrece herramientas 3D de alta definición que automatizan y formalizan el proceso de revisión del diseño para su fabricación, lo que le ayuda a identificar posibles problemas de diseño que podrían complicar o impedir la fabricación, o elevar su coste.
NX proporciona informes visuales en 3D de alta definición (HD3D) para ayudarle a recopilar de manera inmediata la información sobre los productos y visualizar su impacto en el contexto del diseño 3D. La generación de informes visuales a partir de análisis de productos de NX le ayuda a realizar valoraciones inequívocas, a interpretar los datos de manera rápida y precisa y a sintetizar los datos para tomar mejores decisiones.
If you make products that have moving parts, chances are you want to see them in action and need to know kinematic properties such as displacements, velocities, accelerations, and even collisions. NX software offers a fast and easy motion analysis application for studying the kinematic behavior of designs. This easy-to-use motion application helps engineers create kinematic studies early in the design process, reducing the time it takes to create an accurate digital mockup so users can spend more time designing.
Simulation is no longer just a performance validation tool, but simulation is becoming an organic part of the development process throughout concept and design. Simulation is helping designers create better, more robust designs earlier in the development process, while also speeding the overall time it takes to release a design – meaning faster time to market.
With design-integrated motion, structural, and thermal simulation tools in NX, you can quickly compare design alternatives and optimize performance characteristics from the earliest stages of the design process.
NX ofrece una amplia variedad de herramientas que le permiten valorar la moldeabilidad de piezas de plástico. La idea es que los diseñadores utilicen estas herramientas de validación y análisis de flujo de moldes, que están integradas en las funciones de diseño de NX, durante las primeras fases del desarrollo de los productos.
Siemens Digital Industries Software solution enables Manthorpe Engineering to deliver complexity with precision and speed over a complete range of aerospace alloys
See all Success Stories