Innovación y gestión de programas colaborativa y sincronizada para nuevos programas
El modelo se almacena de forma transparente en la base de datos de FORAN a medida que se crea. Por su parte, la transición entre las fases de diseño es perfecta, lo que permite la reutilización de los datos. Un entorno de modelado multiusuario y concurrente ofrece acceso para leer, navegar, comprobar conflictos, gestionar interferencias y referenciar el modelo de la estructura.
Los modelos 3D de equipamiento, maquinaria y electricidad también están disponibles al modelar la estructura. Cada elemento estructural se almacena con referencias a las superficies y estructuras que soportan o definen sus contornos. La topología permite una propagación fluida de los cambios downstream del elemento modificado y el uso de funciones de copia inteligente.
La estructura del casco de FORAN proporciona un conjunto completo de herramientas para generar toda la documentación necesaria para la fabricación y el ensamble. Ventajas de la estructura del casco de FORAN:
El modelo se almacena de forma transparente en la base de datos de FORAN a medida que se crea. Por su parte, la transición entre las fases de diseño es perfecta, lo que permite la reutilización de los datos. Un entorno de modelado multiusuario y concurrente ofrece acceso para leer, navegar, comprobar conflictos, gestionar interferencias y referenciar el modelo de la estructura.
Los modelos 3D de equipamiento, maquinaria y electricidad también están disponibles al modelar la estructura. Cada elemento estructural se almacena con referencias a las superficies y estructuras que soportan o definen sus contornos. La topología permite una propagación fluida de los cambios downstream del elemento modificado y el uso de funciones de copia inteligente.
La estructura del casco de FORAN proporciona un conjunto completo de herramientas para generar toda la documentación necesaria para la fabricación y el ensamble. Ventajas de la estructura del casco de FORAN:
Includes tools for the smart definition of plate and profile parts on single planes, sequences of connected planes, or corrugated surfaces. Watertight or non-watertight notches, collar parts, edge preparation, split of secondary structures, are automatically created.
Provides a powerful tool for configuring the assembly plan, or build strategy. All items of the 3D model, including structure, outfitting, and electrical, are organized in a hierarchical tree that simulates the assembly sequence.
Assemblies can be classified into categories, and each category can be assigned a drawing template. Generate an automatic drawing, with 3D and 2D views, details, automatic dimensioning, labeling, or part lists, based on a configurable template.
Penetration management shows the list of opening requirements by outfitting designers and the status of each penetration. Structure designers can accept or reject each penetration request, and eventually make the hole in the affected parts.
The FORAN Hull Structure standards library is comprised of materials catalogs (gross plates and profiles), geometric standards, and a number of configuration parameters controlling the modeling and the output generation processes. The parametric standards encompass brackets, clips, other standard plate parts, openings of different types, profile ends, edge preparations, and multi-component building solutions.
FORAN provides a highly efficient plate and profile nesting application. It can work in automatic or interactive mode and supports both regular production nesting and global nesting for material estimates. FORAN nesting features part integrity between the 3D model and nesting, definition, and the reuse of scraps and symmetric/copied nesting.
FORAN provides a complete set of tools for creating all necessary documents for fabrication and assembly.
FORAN provides advanced functions for the automatic calculation and classification of welding lengths, attending to different criteria such as type, position, and assembly step. The welding calculation is performed downstream from one assembly, or from the complete project.
FORAN se utiliza en todas las fases del diseño y la producción de un buque. Es el único software de diseño de su clase, ya que abarca todos los aspectos de la construcción naval de forma totalmente integrada. Actualmente, tiene licencias en más de 150 astilleros y oficinas de diseño de 40 países.