Innovación y gestión de programas colaborativa y sincronizada para nuevos programas
La mayor parte del coste del barco se compromete en la fase inicial de su diseño, donde se requiere una rápida propagación de los cambios de diseño y la máxima precisión. El diseño inicial comprende las formas del casco, la disposición general y los cálculos de arquitectura naval, integrados con las demás disciplinas de diseño. Esto garantiza la integridad de los datos, la rápida propagación de los cambios, el acceso multiusuario y la reutilización de la información en etapas posteriores.
FORAN puede definir cualquier forma de casco desde cero o importar formas de terceros durante la fase inicial de diseño del buque. Realiza las transformaciones y gestiona el diseño de curvas y el carenado. El modelo topológico basado en referencias permite generar rápidamente cubiertas y mamparos.
La mayor parte del coste del barco se compromete en la fase inicial de su diseño, donde se requiere una rápida propagación de los cambios de diseño y la máxima precisión. El diseño inicial comprende las formas del casco, la disposición general y los cálculos de arquitectura naval, integrados con las demás disciplinas de diseño. Esto garantiza la integridad de los datos, la rápida propagación de los cambios, el acceso multiusuario y la reutilización de la información en etapas posteriores.
FORAN puede definir cualquier forma de casco desde cero o importar formas de terceros durante la fase inicial de diseño del buque. Realiza las transformaciones y gestiona el diseño de curvas y el carenado. El modelo topológico basado en referencias permite generar rápidamente cubiertas y mamparos.
Drawings are generated directly from the 3D model and are linked to it so any modification in the 3D model will be automatically updated in the drawings. Offers options for generating spaces, including 2D views connected to the 3D model. Any compartment can be subdivided into subspaces. Insert data related to the contents of the tanks and associated attributes to calculate weights, centers of gravity and volumes.
A comprehensive environment for the definition of deck and bulkhead surfaces using interactive graphic commands with a simple parametric definition. Hulls, decks and bulkheads are associated topologically, so design modifications are automatically propagated to all related elements with advanced tools to define the ship surface model based on NURBS formulation:
Conduct calculations, such as the watertight characteristics, appendages, draught marks, openings, lightship weight, wave and wind profiles, sounding lines, and modular cargo.
Calculate hydrostatic values (Bonjean curves, Deadweight scale, Stability cross curves, Freeboard, Floodable and permissible lengths, Sectional areas or Trim diagrams). All calculations are made in accordance with the latest national and international conventions, regulations, rules, and resolutions. Users can define their own criteria.
Also calculate flooding conditions and damage stability according to the deterministic and probabilistic methods, taking into account the intact stability conditions, and associating the spaces to the geometric subdivision defined.
FORAN se utiliza en todas las fases del diseño y la producción de un buque. Es el único software de diseño de su clase, ya que abarca todos los aspectos de la construcción naval de forma totalmente integrada. Actualmente, tiene licencias en más de 150 astilleros y oficinas de diseño de 40 países.