Innovación y gestión de programas colaborativa y sincronizada para nuevos programas
Cree, analice y gestione planes de proceso de fabricación de manera más eficaz e informe a toda su empresa de manera más eficiente.
Las aplicaciones de planificación del proceso de fabricación y planificación avanzada del ensamble del software de Teamcenter® permiten a los fabricantes configurar la lista del proceso (BOP) del producto y la lista del proceso de la fábrica, de manera independiente una de la otra. Estas aplicaciones permiten conectar las vistas centradas en el producto y en la fábrica del proceso de creación de un producto, lo que le permite estandarizar y reutilizar los procesos de ensamble en las múltiples fábricas y equilibrar las líneas de producción.
Cree, analice y gestione planes de proceso de fabricación de manera más eficaz e informe a toda su empresa de manera más eficiente.
Las aplicaciones de planificación del proceso de fabricación y planificación avanzada del ensamble del software de Teamcenter® permiten a los fabricantes configurar la lista del proceso (BOP) del producto y la lista del proceso de la fábrica, de manera independiente una de la otra. Estas aplicaciones permiten conectar las vistas centradas en el producto y en la fábrica del proceso de creación de un producto, lo que le permite estandarizar y reutilizar los procesos de ensamble en las múltiples fábricas y equilibrar las líneas de producción.
Teamcenter software's Manufacturing Process Planner and Easy Plan applications provide manufacturing engineers the means to create and maintain the bill of process (BOP).
Users can easily create processes and operations within the BOP to represent the sequence of steps in their assembly plans. They can assign the relevant parts and assemblies from the MBOM to specific operations, along with the required tools and resources from the bill of equipment (BOE) or through a library of classified objects. Changes coming from product engineering can easily be streamlined into the BOP using accountability check tools, ensuring that engineering and manufacturing are kept in sync.
Maintaining engineering and manufacturing BOMs in disparate systems can cause inefficiencies when product designs are frequently updated and launch schedules are constantly squeezed. With an integrated product and process development platform in Teamcenter, manufacturing engineers can quickly update process plans according to the design changes.
Using a set of powerful BOM accountability check tools in Teamcenter software's Manufacturing Process Planner, Multi BOM Manager and Easy Plan applications, product and manufacturing engineering can quickly visualize and validate the impact of any product and process changes avoiding expensive late-stage identification of issues in production.
Teamcenter software's Easy Plan application provides a comprehensive set of time management and balancing solutions including time analysis capabilities using time standards, such as MTM, and application embedded integration to TiCon. Easy Plan supports lean initiatives by ensuring a clear visibility to value-added and nonvalue-added activities.
Easy Plan Line balancing displays the rolled-up times for the operations, stations, and operators as well as the cycle time and wait time in the plan. In this way, the software allows you to optimize the plan to a target Takt time, optimize the operator work in the line and evaluate alternative plans.
End-to-end PLM fosters innovation among dispersed product teams and reduces costs to ensure success against global competition
See all Success Stories