1. Home

Control de calidad de las piezas

Ejecución de programas de inspección

Ejecuta programas de inspección para accionar máquinas de medición de coordenadas (MMC) mientras se supervisan y se analizan los resultados de la inspección.

Accionar máquinas de inspección según programas basados en modelos

Usa Tecnomatix CMM Inspection Execution para impulsar tu proceso de inspección de calidad:

  • Recuperar y ejecutar de trabajos de inspección con formato Dimensional Measuring Interface Standard (DMIS)
  • Ejecutar trabajos en CMM o máquinas CNC aptas para realizar mediciones
  • Almacenar datos medidos en el lenguaje de marcado de dimensiones (DML) estándar de la industria

Aprovecha el fácil acceso a los datos medidos almacenados para efectuar un análisis inmediato de la causa raíz tras la inspección.

Captura de pantalla de accionamiento de máquinas de inspección.

Revisar y analizar fácilmente los resultados de las inspecciones

Efectúa análisis rápidos comparando los datos medidos con las tolerancias de diseño especificadas directamente en la máquina tras haber ejecutar el programa de inspección.

Interpreta los datos medidos respecto a las normas industriales ANSI, ASME e ISO para evaluar de inmediato cómo mejorar la calidad de las piezas producidas.

Captura de pantalla análisis de inspecciones.