Software de NX CAM

Mecanizado de piezas complejas

Fabrica piezas complejas de forma eficaz utilizando las funcionalidades avanzadas de mecanizado de 5 ejes, reduciendo el número de operaciones y configuraciones a la vez que mejoras la calidad de las piezas.

Crea operaciones avanzadas de mecanizado en 5 ejes

Aprovecha las últimas trayectorias de herramientas multieje que proporcionan un control preciso del eje de la herramienta y evasión automática de colisiones.

El fresado adaptativo, una estrategia de desbaste multieje de alta velocidad, puede reducir el tiempo de mecanizado hasta en un 60 %. Los métodos de acabado liso pueden seguir la forma natural de la pieza y conseguir un acabado superior.

Las herramientas de barril, que aumentan la aceptación de la herramienta, permiten una mayor calidad de la pieza con ciclos de mecanizado más cortos.

Maqueta de 5 ejes de una pieza de mecanizado.

Mecanizado de geometrías internas con fresado de tubos

El fresado de tubos en 5 ejes simplifica enormemente la programación de figuras vacías y estrechas, como los puertos de los bloques de motor.

Genera operaciones de mecanizado multieje tanto de desbaste como de acabado con un mínimo de entrada mediante esta operación especializada.

Mecaniza con seguridad toda la zona con una única trayectoria de herramienta, lo que asegura una mayor eficacia y precisión de mecanizado.

Gráfico de un fresado de tubos

Programa piezas con cuchillas múltiples mediante fresado de turbomáquinas

Simplifica la programación de piezas rotativas complejas con múltiples cuchillas, como discos con paletas integradas e impulsores, con operaciones de programación NC de 5 ejes especializadas.

El desbaste simultáneo en 5 ejes y el fresado en reposo automatizado eliminan el material entre las cuchillas. Para el acabado del núcleo, las cuchillas y los separadores, utiliza trayectorias de herramienta optimizadas mediante el control preciso de los patrones de corte, el suavizado de la trayectoria de la herramienta y la estabilización del eje de la herramienta para los bordes.

Gráfico de una máquina fresando.

Visualiza las operaciones multieje para optimizar las condiciones de corte

Analiza los comportamientos complejos de la máquina durante el mecanizado de 5 ejes mediante la visualización de las características de la trayectoria de la herramienta multieje, incluidos:

  • El ángulo principal de la herramienta
  • Las posiciones del eje giratorio, con límites para desplazamientos excesivos
  • Velocidades del eje giratorio para detectar inversiones
  • Segmentos cortos y largos

Verifica las condiciones de corte en toda la operación, lo que te permitirá mecanizar piezas complejas correctamente a la primera.

Captura de pantalla de una interfaz NX CAD/CAM
Caso de éxito

Heiwa Sangyo

A Heiwa Sangyo machine being sprayed with water
Case Study

NX supports the full operation of various machine tools

Empresa:Heiwa Sangyo

Industria:Automoción y transporte, Aeroespacial y defensa

Ubicación:Funabashi City, Chiba Prefecture, Japan

Software de Siemens:NX