Innovación y gestión de programas colaborativa y sincronizada para nuevos programas
Sector aeroespacial y defensa
Innovación y gestión de programas colaborativa y sincronizada para nuevos programas
Conocer el sectorAutomotive & Transportation
Integration of mechanical, software and electronic systems technologies for vehicle systems
Conocer el sectorProductos de consumo y comercio minorista
Innovación de productos mediante una gestión eficaz de las formulaciones integradas, el embalaje y los procesos de fabricación
Conoce el sectorComponentes electrónicos y semiconductores
El nuevo proceso de desarrollo de productos aprovecha los datos para mejorar la calidad y la rentabilidad y reducir el tiempo y los costes de comercialización.
Conocer el sectorEnergía y Utilidades
Supply chain collaboration in design, construction, maintenance and retirement of mission-critical assets
Conocer el sectorHeavy Equipment
Construction, mining, and agricultural heavy equipment manufacturers striving for superior performance
Explore IndustryMaquinaria industrial y maquinaria pesada
Integration of manufacturing process planning with design and engineering for today’s machine complexity
Descubra el sectorInsurance & Financial
Visibility, compliance and accountability for insurance and financial industries
Explore IndustrySector naval
Innovación en la construcción naval para reducir de manera sostenible los costes de desarrollo de la flota futura.
Conocer el sectorMedia & Telecommunications
Siemens PLM Software, a leader in media and telecommunications software, delivers digital solutions for cutting-edge technology supporting complex products in a rapidly changing market.
Explore IndustryDispositivos médicos y productos farmacéuticos
Innovación de los productos personalizados mediante la digitalización para satisfacer las exigencias del mercado y reducir los costes.
Conocer el sectorSmall & Medium Business
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustrySiemens Digital Industries Software Device-to-Cloud Integration
Siemens Digital Industries Software Device-to-Cloud Integration
A cloud backend for an IoT solution can be based on public, private, or hybrid cloud. The backend may only need a single connection to a device in order to enable telemetry data upload, or it may need tighter integration to provide device management, firmware updates, or advanced diagnostics and debug functions. The device may be connected with the cloud directly over the public Internet or it can use a gateway to enable cloud integration. The device can also use more fragmented approach where it may be integrated with different backbends for control and data functions.
Embedded IoT Framework Add-on provides flexibility to integrate devices to support various cloud backend configurations.
A cloud backend for an IoT solution can be based on public, private, or hybrid cloud. The backend may only need a single connection to a device in order to enable telemetry data upload, or it may need tighter integration to provide device management, firmware updates, or advanced diagnostics and debug functions. The device may be connected with the cloud directly over the public Internet or it can use a gateway to enable cloud integration. The device can also use more fragmented approach where it may be integrated with different backbends for control and data functions.
Embedded IoT Framework Add-on provides flexibility to integrate devices to support various cloud backend configurations.
Some IoT solutions need a hybrid approach where they use one backend for data plane applications and a different backend for control plane to perform device management operations. Another scenario is to work with a public cloud for general functionality, but selectively harvest critical data to a private cloud. Siemens Embedded IoT solution provides the flexibility to fulfill the hybrid environment needs.
The device connectivity needs can be different depending upon if you have private instance of a cloud environment or you have a homegrown lightweight on-premise backend communicating with devices using IoT protocols. As part of Siemens IoT Solution a wide range of IoT protocol support is available out of the box, enabling devices to seamlessly integrate to on-premise cloud environments. Siemens IoT solution also comes integrated with back-end frameworks like Eclipse hawkBit™ to facilitate building lightweight on-premise device management solution.
IoT Framework Add-on integrates device or edge SDKs from leading public cloud platforms. The integration uses the API Interface provided by the cloud vendor without adding any limitation to original primitives. All services are implemented as scalable/configurable components. A reference agent provides base application that demonstrates use of available cloud IoT services. IoT Framework integrates with and complements various public clouds e.g. Microsoft® Azure®, Amazon® Web Services®, or Siemens MindSphere. The Siemens Embedded Azure cloud integration is Microsoft Azure Certified for IoT.