Innovación y gestión de programas colaborativa y sincronizada para nuevos programas
La clave para poder comercializar los productos a tiempo es el control de los proyectos y la gestión de las tareas y los entregables. ¿Pero cómo puede garantizar que las asignaciones de las tareas a los miembros del proyecto se realizan correctamente? ¿Especialmente en el caso de aquellos miembros que se encuentran fuera del entorno de Teamcenter? Con la gestión de programas de proveedor, puede planificar y ejecutar proyectos de proveedores dentro del contexto de los programas globales. Esto le proporciona visibilidad y trazabilidad de los entregables de los proveedores, para reducir los ciclos y el tiempo de comercialización.
Puede iniciar el uso compartido de datos desde los flujos de trabajo de tareas de Teamcenter y asignar tareas a los proveedores que no son usuarios internos de Teamcenter. Los proveedores reciben las notificaciones de las solicitudes de tareas a través de un portal de proveedores seguro, que incluye instrucciones y datos de referencia. A continuación, los proveedores pueden responder a las solicitudes cargando y enviando sus entregables. Después de la aprobación, los entregables de entrada de los proveedores se podrán agregar a la definición del producto en Teamcenter.
La clave para poder comercializar los productos a tiempo es el control de los proyectos y la gestión de las tareas y los entregables. ¿Pero cómo puede garantizar que las asignaciones de las tareas a los miembros del proyecto se realizan correctamente? ¿Especialmente en el caso de aquellos miembros que se encuentran fuera del entorno de Teamcenter? Con la gestión de programas de proveedor, puede planificar y ejecutar proyectos de proveedores dentro del contexto de los programas globales. Esto le proporciona visibilidad y trazabilidad de los entregables de los proveedores, para reducir los ciclos y el tiempo de comercialización.
Puede iniciar el uso compartido de datos desde los flujos de trabajo de tareas de Teamcenter y asignar tareas a los proveedores que no son usuarios internos de Teamcenter. Los proveedores reciben las notificaciones de las solicitudes de tareas a través de un portal de proveedores seguro, que incluye instrucciones y datos de referencia. A continuación, los proveedores pueden responder a las solicitudes cargando y enviando sus entregables. Después de la aprobación, los entregables de entrada de los proveedores se podrán agregar a la definición del producto en Teamcenter.
Teamcenter Supplier Program Management provides you with the ability to communicate with your suppliers who need to participate in programs, even if they are outside of your Teamcenter environment. You can include suppliers in your program execution projects by assigning them tasks and tracking their deliverables. Suppliers will be notified of tasks, and leverage the secure and easy-to-use supplier web portal to view task requests and details, download reference files, upload deliverables, and sign-off on their tasks.
The intuitive nature of the supplier web portal minimizes supplier training needs, saving you time and money. Your project managers can select suppliers outside of your Teamcenter to include as project members and assign tasks to them. Suppliers receive notification of task requests, sign in to the supplier web portal using their assigned credentials. From the web portal, suppliers can download information, upload deliverables and sign off on tasks. The web portal allows them to track assignments, due dates and deliveries. Project managers gain complete visibility into supplier statuses.
Support for industry program standards around supplier processes and visibility into these processes is key to keeping your programs on track. Capabilities delivered with Supplier Program Management help you execute programs efficiently by including suppliers as part of the execution process. Leveraging the schedule manager, you can create project plans with tasks that have prerequisites and deliverables managed in Teamcenter. Project plans give you the ability to record task dependencies and manage critical paths, allowing you to look at the full schedule and monitor critical paths instead of all activities. You can assign some or all tasks to suppliers who are outside of your Teamcenter environment and manage their activity as part of the overall program schedule. This functionality and the management of standard project templates supports processes like Advanced Product Quality Planning (APQP).
Examine detenidamente Teamcenter y la eficiencia en RFx en Mercury Marine
See the depth and breadth of Teamcenter to drive innovation and digitalization throughout the product lifecycle.
El proceso de PLM reduce el tiempo de ciclo en un 50 % y fomenta la eficiencia de la cadena de suministro.
Learn why this long-time Teamcenter customer deployed the web client, Active Workspace, to increase and improve user adoption across the business.