Innovación y gestión de programas colaborativa y sincronizada para nuevos programas
La integración del software de gestión del ciclo de vida del producto (PLM) de Teamcenter® con SolidWorks permite aumentar la productividad, ya que proporciona a los equipos de diseño y fabricación una única fuente de datos segura sobre los productos y los procesos. Optimizada para la escalabilidad, permite que los recursos de diseño de todo el mundo y la cadena de suministro ampliada conecten de un modo efectivo con una única base de datos gracias a una red de área extendida.
Con Teamcenter PLM, puede buscar y acceder rápidamente a las piezas, los ensambles y los dibujos de SolidWorks y eliminar así el tiempo que se pierde en intentar buscar, compartir y reutilizar la información de diseño correcta. El flujo de trabajo estructurado y los procesos de gestión de cambios garantizan que todo el mundo está trabajando con la información de diseño más reciente. Además de proporcionar una gestión estándar de datos de CAD basada en grupos de trabajo, si Teamcenter está integrado en el entorno nativo de SolidWorks, dispone de acceso a una amplia gama de funciones de PLM que permiten optimizar aún más los procesos implicados desde el diseño hasta la fabricación.
La integración del software de gestión del ciclo de vida del producto (PLM) de Teamcenter® con SolidWorks permite aumentar la productividad, ya que proporciona a los equipos de diseño y fabricación una única fuente de datos segura sobre los productos y los procesos. Optimizada para la escalabilidad, permite que los recursos de diseño de todo el mundo y la cadena de suministro ampliada conecten de un modo efectivo con una única base de datos gracias a una red de área extendida.
Con Teamcenter PLM, puede buscar y acceder rápidamente a las piezas, los ensambles y los dibujos de SolidWorks y eliminar así el tiempo que se pierde en intentar buscar, compartir y reutilizar la información de diseño correcta. El flujo de trabajo estructurado y los procesos de gestión de cambios garantizan que todo el mundo está trabajando con la información de diseño más reciente. Además de proporcionar una gestión estándar de datos de CAD basada en grupos de trabajo, si Teamcenter está integrado en el entorno nativo de SolidWorks, dispone de acceso a una amplia gama de funciones de PLM que permiten optimizar aún más los procesos implicados desde el diseño hasta la fabricación.
Teamcenter PLM for Solidworks provides intuitive access to product data from within your MCAD session, enabling you to work in a collaborative design environment with drag & drop access to your Solidworks models. Teamcenter software’s Active Workspace provides access to a full range of PLM functionality, enabling you to rapidly search for and securely access designs, manage data revisions, establish product configurations and initiate structured workflow and change processes in a single or multi-site deployment.
Consistently meeting product delivery and quality targets requires structured workflows and change processes across the enterprise. With Teamcenter PLM for SolidWorks, you can create workflows to initiate, execute, review and approve product changes or new part requests, and as part of these structured processes you can automatically route the appropriate notifications. Structured workflows, issue tracking and coordinated change management processes enable you to meet delivery targets and ensure total product quality.
SolidWorks design engineers working as a team on a common assembly need to know when changes are made by others, so that they are always working with up-to-date reference models. Teamcenter integration for SolidWorks makes this easy with an intuitive notification and update feature. With this capability, your local workspace and in-session assembly model can be updated to the latest versions and revisions, in most cases with a single mouse click.
Going beyond basic MCAD vaulting, the Teamcenter Integration for SolidWorks includes a rich set of utilities to support common collaboration and reuse scenarios. Bulk import and export utilities facilitate sharing of design data with external partners, and may be automated with the use of instruction files. SolidWorks assemblies may be cloned, with or without their drawings, using a wizard-based tool that can automatically exclude models based on configurable criteria.
Teamcenter supports flexible deployment options to accommodate a broad spectrum of business needs. With proven scalability, you can expand the value of your Teamcenter implementation by taking advantage of a comprehensive portfolio of applications. Teamcenter Rapid Start provides a preconfigured PDM deployment option that manages design data and everyday tasks and processes, providing an ideal entry point into the Teamcenter product line for small and medium-sized business wanting a growth path to PLM.
Compruebe lo fácil que es combinar el desarrollo de productos mecánicos, electrónicos y de software con el software de gestión de diseño.
Get started with Teamcenter Rapid Start PDM in as little as one week, then grow to PLM as your needs grow.
Descubra por qué Teamcenter en SolidWorks es el mejor PDM para su equipo.
Watch this video to learn how to balance the needs of engineering, and the business in general, when choosing product lifecycle management software.