Innovación y gestión de programas colaborativa y sincronizada para nuevos programas
La integración de Teamcenter con Mentor Graphics Xpedition, Xpedition EDM y PADS pone a su disposición una gestión del diseño digital que garantiza la integridad y la seguridad de los datos y procesos de diseño de PCB. Puede obtener una mayor productividad y eficiencia de los equipos y los diseñadores, lo que optimizará los plazos de diseño. Xpedition EDM fomenta una mejor reutilización de la propiedad intelectual del diseño que mejora la calidad y el rendimiento del producto. Todos los implicados tienen una visibilidad completa del estado, los datos y las métricas del diseño, por lo que se pueden tomar decisiones fundamentadas de forma anticipada.
Las integraciones de Teamcenter proporcionan un acceso intuitivo a una amplia gama de funciones de gestión del ciclo de vida del producto (PLM) en el entorno de diseño de Mentor Graphics, por lo que puede gestionar y archivar los datos de PCB con mayor eficacia con el objetivo de optimizar el diseño a lo largo de los procesos de fabricación.Los diseñadores pueden abrir y guardar fácilmente los archivos de diseño nativos, colaborar con los dominios de ingeniería, generar archivos de visualización y marcado, compartir datos de fabricación y ensambles con los proveedores, así como crear listas de materiales de productos completas. En el diseño de PCB de Teamcenter, los procesos se incorporan en flujos de trabajo estructurados y procesos de gestión de cambios efectivos para que pueda identificar, acceder y gestionar rápidamente la creación, la modificación y la publicación de los principales datos electrónicos.
La integración de Teamcenter con Mentor Graphics Xpedition, Xpedition EDM y PADS pone a su disposición una gestión del diseño digital que garantiza la integridad y la seguridad de los datos y procesos de diseño de PCB. Puede obtener una mayor productividad y eficiencia de los equipos y los diseñadores, lo que optimizará los plazos de diseño. Xpedition EDM fomenta una mejor reutilización de la propiedad intelectual del diseño que mejora la calidad y el rendimiento del producto. Todos los implicados tienen una visibilidad completa del estado, los datos y las métricas del diseño, por lo que se pueden tomar decisiones fundamentadas de forma anticipada.
Las integraciones de Teamcenter proporcionan un acceso intuitivo a una amplia gama de funciones de gestión del ciclo de vida del producto (PLM) en el entorno de diseño de Mentor Graphics, por lo que puede gestionar y archivar los datos de PCB con mayor eficacia con el objetivo de optimizar el diseño a lo largo de los procesos de fabricación.Los diseñadores pueden abrir y guardar fácilmente los archivos de diseño nativos, colaborar con los dominios de ingeniería, generar archivos de visualización y marcado, compartir datos de fabricación y ensambles con los proveedores, así como crear listas de materiales de productos completas. En el diseño de PCB de Teamcenter, los procesos se incorporan en flujos de trabajo estructurados y procesos de gestión de cambios efectivos para que pueda identificar, acceder y gestionar rápidamente la creación, la modificación y la publicación de los principales datos electrónicos.
Teamcenter integration provides intuitive access to product and process data that enables you to work in a collaborative design environment. With Teamcenter software’s Active Workspace, secure access controls and single source of data and process information you have easy access a full range of product lifecycle management (PLM) capabilities that will further optimize your design through manufacturing processes.
Consistently meeting product delivery and quality targets requires structured workflows and change processes across the enterprise. You can create workflows to initiate, execute, review, and approve product changes or new part requests. As part of these structured processes, you can automatically route the appropriate notifications. Structured workflows, issue tracking, and coordinated change management processes enable you to meet delivery targets and ensure total product quality. The integration with Xpedition EDM enables direct access to the Teamcenter inbox providing engineers with immediate notification of assigned tasks as well as direct visibility to Teamcenter workflows and their status ensuring compliance to corporate processes.
To keep design data in sync across domains Teamcenter supports an ECAD/MCAD co-design environment with Mentor Graphics integrations that enables the cross-domain collaboration. Using the Incremental Data eXchange format (IDX or EDMD) managed in Teamcenter your designers can share and exchange design information during the evolution of a design. As part of the co-design process you can pass incremental data, accept or reject changes, and incorporate change notes or comments into the information being shared. Change processing status and notification of pending changes reduces design cycles and prevents possible errors from missed or overlooked changes.
To ensure designs are ready for a smooth transition into manufacturing, Teamcenter supports visualization and bill-of-materials (BOM) management tools that enable you to view, cross-probe, and analyze PCB data for fabrication, assembly, and test related issues. The mark-up features create a valuable record of the designs evolution. The BOM compare and grading capabilities ensure the quality and completeness of data submitted to manufacturing, which is especially useful when validating and communicating changes to manufacturing.
Teamcenter supports flexible deployment options to accommodate a broad spectrum of business needs. With proven scalability, you can easily expand the value of your Teamcenter implementation by taking advantage of a comprehensive portfolio of applications. Teamcenter Rapid Start is a preconfigured product data management (PDM) deployment option that manages design data, and everyday tasks and processes, providing an ideal entry point into the Teamcenter product line for small and medium-sized businesses wanting a growth path to PLM.
See how Polar Electro brings together electronics, mechanical, and software development in one collaborative environment.
Watch this video to learn how to balance the needs of engineering, and the business in general, when choosing product lifecycle management software.
Watch this short video to see how easy it is to access and use Teamcenter without leaving Xpedition.
What are the top five secrets to success in product lifecycle management (PLM) software? If you’re a small to medium-sized company in the business ...