Innovación y gestión de programas colaborativa y sincronizada para nuevos programas
Los clientes exigen opciones. Y para ofrecer estas opciones, es necesario disponer de una gestión de la configuración de las listas de materiales efectiva. Es fácil perder el control si se gestiona una definición de producto individual para cada variante de producto que se ofrece. Se acaba invirtiendo una gran cantidad de tiempo en gestionar las configuraciones de las listas de materiales y en mantenerlas actualizadas a medida que el producto evoluciona, en lugar de invertir esta energía en la innovación para fabricar mejores productos.
Teamcenter® proporciona estrategias flexibles de configuración de las listas de materiales que son compatibles con todo el ámbito de la configuración del producto. Tanto si ofrece un pequeño conjunto de productos estándar como si necesita una plataforma con una gama de ofertas para el cliente o si gestiona pedidos diseñados según los requisitos exclusivos de cada cliente. La gestión de la configuración de las listas de materiales permite una definición única de la variabilidad que puede utilizarse desde la fase de planificación, pasando por la de desarrollo, hasta la de fabricación y más allá.
Los clientes exigen opciones. Y para ofrecer estas opciones, es necesario disponer de una gestión de la configuración de las listas de materiales efectiva. Es fácil perder el control si se gestiona una definición de producto individual para cada variante de producto que se ofrece. Se acaba invirtiendo una gran cantidad de tiempo en gestionar las configuraciones de las listas de materiales y en mantenerlas actualizadas a medida que el producto evoluciona, en lugar de invertir esta energía en la innovación para fabricar mejores productos.
Teamcenter® proporciona estrategias flexibles de configuración de las listas de materiales que son compatibles con todo el ámbito de la configuración del producto. Tanto si ofrece un pequeño conjunto de productos estándar como si necesita una plataforma con una gama de ofertas para el cliente o si gestiona pedidos diseñados según los requisitos exclusivos de cada cliente. La gestión de la configuración de las listas de materiales permite una definición única de la variabilidad que puede utilizarse desde la fase de planificación, pasando por la de desarrollo, hasta la de fabricación y más allá.
Powerful CTO capabilities in Teamcenter can help you deliver the variety your customers demand, while driving profitability. Teamcenter enables product line engineering with a single definition of variability across the lifecycle. Product options aren’t tied to design data, but are managed independently and can be leveraged across the organization. This provides an easy to use common source of configuration data that can be used by planning, engineering, manufacturing and more.
Engineer to Order (ETO) capabilities in Teamcenter allow you to take the complex, long lead time ETO process and make it execute with nearly the same speed and precision as a more configurable product. You can capture the engineering rules and guidelines that you use every day to design your products. You can use those rules to automatically generate a new design to each customer specification, complete with all the relevant product content.
For any product, there is usually an overwhelming percentage of the Bill of Materials (BOM) that’s common across many, most, or all product variants. Teamcenter helps you harness this knowledge to formally manage variability directly within the BOM. You can manage a corporate set of features that can be re-used as new products or product generations are introduced. This allows great efficiency in defining and managing your product over its lifetime.
With Siemens Digital Industries Software solutions, JCB digs out the detail required for continuous improvement
See all Success StoriesCombinar los componentes mecánicos, electrónicos y de software con la gestión de BOM de varios dominios para mejorar la precisión y la conexión de ...
Visit our video library to see how easy it is to connect people and processes with product information!
Descubra cómo puede impulsar la innovación y maximizar la reutilización de las variaciones de producto al cerrar la brecha entre ingeniería y fabri...
Anywhere chips are tested, Teradyne is behind the scenes testing the electronics with the help of Teamcenter.