Sector aeroespacial y defensa
Innovación y gestión de programas colaborativa y sincronizada para nuevos programas
¿Cómo gestiona los cambios en la definición del producto para responder a las necesidades del mercado y ofrecer así productos de éxito? Hoy en día, muchas empresas tienen dificultades para gestionar los cambios en los productos, ya que las actividades de gestión de cambios y de creación de las listas de materiales están desconectadas, incluso si comparten la misma aplicación.
Teamcenter® ofrece una gestión de los cambios en las listas de materiales estrechamente integrada con la creación del contenido del producto. De este modo, se logran funciones de automatización muy potentes. Puede realizar el seguimiento de los cambios a medida que estos se van efectuando, así como disponer de contextos de cambios ricos para el análisis y la validación. La automatización de los cambios permite el seguimiento entre los cambios y los datos del producto, así como la coordinación del impacto de los cambios en las arquitecturas, las configuraciones, los diseños y las listas de materiales físicas. La gestión de los cambios en las listas de materiales integrada con la creación de contenido del producto le ayuda a responder más rápidamente ante los cambios en el mercado para sacar ventaja a la competencia.
¿Cómo gestiona los cambios en la definición del producto para responder a las necesidades del mercado y ofrecer así productos de éxito? Hoy en día, muchas empresas tienen dificultades para gestionar los cambios en los productos, ya que las actividades de gestión de cambios y de creación de las listas de materiales están desconectadas, incluso si comparten la misma aplicación.
Teamcenter® ofrece una gestión de los cambios en las listas de materiales estrechamente integrada con la creación del contenido del producto. De este modo, se logran funciones de automatización muy potentes. Puede realizar el seguimiento de los cambios a medida que estos se van efectuando, así como disponer de contextos de cambios ricos para el análisis y la validación. La automatización de los cambios permite el seguimiento entre los cambios y los datos del producto, así como la coordinación del impacto de los cambios en las arquitecturas, las configuraciones, los diseños y las listas de materiales físicas. La gestión de los cambios en las listas de materiales integrada con la creación de contenido del producto le ayuda a responder más rápidamente ante los cambios en el mercado para sacar ventaja a la competencia.
With Teamcenter, you can automatically track changes as you make them. As you add or remove parts, update quantities and make other changes, the system automatically tracks what’s happening, updating impacted, related, and target information. This greatly streamlines your change processes and ensures accuracy throughout the process.
When you connect change management to the authoring of product content, it’s easier to introduce new product features and capabilities throughout the life of the product. You can support more advanced capabilities for concurrent, parallel and alternative changes. Changes can be evaluated and incorporated without errors. This fuels innovation, and enables you to react to market changes quickly and effectively.
Use of NX and Teamcenter enables fast-paced design and development at Red Bull Racing
See all Success Stories