ISA-95 es el estándar internacional para la integración de sistemas empresariales y de control. La NIA-95 consta de modelos y terminología. Su nombre oficial es "ANSI/ISA-95 Enterprise-Control System Integration" (conocido internacionalmente como IEC/ISO 62264). Sin embargo, el título estándar hace poco para proporcionar información sobre su valor. Aprovechar este estándar puede aportar una perspectiva de toda la empresa a la integración de sistemas que le permita realizar miles de acciones y puntos de datos y reducirlos en un marco comprensible. Se centra en las actividades, y está destinado a definir e integrar las actividades entre el negocio y el ERP, por un lado, y los Sistemas de Ejecución de Fabricación (MES) y la Gestión de Operaciones de Fabricación (MOM), por el otro. La norma cubre incluso el nivel detallado de los sensores y los procesos físicos.
Estos modelos se pueden utilizar para determinar qué información debe intercambiarse entre los sistemas de ventas, finanzas y logística, y los sistemas de producción, mantenimiento y calidad. Esta información está estructurada en modelos UML, que son la base para el desarrollo de interfaces estándar entre los sistemas ERP y MES. La norma ISA-95 puede utilizarse para diversos fines, por ejemplo, como guía para la definición de los requisitos de los usuarios, para la selección de proveedores de la MES o como base para el desarrollo de sistemas y bases de datos de la MES.
La NIA-95 incorpora el modelo de capas de tecnología y procesos de negocio para empresas manufactureras como niveles para la norma. Estos niveles son:
Nivel 0 : define los procesos físicos reales.
Nivel 1 - Define las actividades involucradas en la detección y manipulación de los procesos físicos.
Nivel 2 - Define las actividades de monitoreo y control de los procesos físicos.
Nivel 3 - Define las actividades del flujo de trabajo para producir los productos finales deseados.
Nivel 4 : define las actividades relacionadas con el negocio necesarias para administrar una operación de fabricación.
Los sistemas de gestión de operaciones de fabricación residen en el nivel 3 del modelo. Desde el punto de vista de los componentes o del software, los niveles 1 a 4 se pueden ver así:
Nivel 1: Dispositivos inteligentes
Nivel 2: Sistemas de control (por ejemplo, PLC, DCS)
Nivel 3: Sistemas de operaciones de fabricación (por ejemplo, MES)
Nivel 4: Sistemas logísticos empresariales (por ejemplo, ERP)
Productos relacionados: Opcenter Intelligence, Opcenter Execution