Innovación y gestión de programas colaborativa y sincronizada para nuevos programas
La ingeniería de rendimiento de la hidrodinámica es fundamental para diseñar de manera óptima cualquier navío. Nuestras soluciones permiten el análisis de la hidrodinámica de un navío a escala completa y en condiciones operativas realistas. Utilice un tanque de tracción virtual para examinar cualquier aspecto del flujo o el rendimiento, como la resistencia de la cubierta, la autopropulsión, la capacidad de maniobra, la aceleración del navío o la forma de los extremos y su alineación.
La ingeniería de rendimiento de la hidrodinámica es fundamental para diseñar de manera óptima cualquier navío. Nuestras soluciones permiten el análisis de la hidrodinámica de un navío a escala completa y en condiciones operativas realistas. Utilice un tanque de tracción virtual para examinar cualquier aspecto del flujo o el rendimiento, como la resistencia de la cubierta, la autopropulsión, la capacidad de maniobra, la aceleración del navío o la forma de los extremos y su alineación.
La creciente competencia y la mayor conciencia del impacto medioambiental provocado por el sector naval impulsan la necesidad continua de buscar métodos de diseño más eficientes. Hoy en día, se ha generalizado el uso de la simulación, especialmente la dinámica computacional de fluidos (CFD), para realizar los análisis de los cascos de los barcos en aguas tranquilas. No obstante, las condiciones operativas de la vida real incluyen multitud de estados del mar y, en muchos casos, el diseño óptimo para mares bravos difiere considerablemente del necesario para aguas tranquilas. Las propiedades hidrodinámicas de un navío, incluido el diseño del casco y la interacción con la hélice, la resistencia, la capacidad de maniobra y la estabilidad, deben optimizarse a fin de conseguir un diseño energéticamente eficiente que pueda ofrecer el rendimiento previsto en condiciones difíciles.
Al desarrollar un gemelo digital del navío durante la fase de diseño, nuestras soluciones permiten realizar una evaluación temprana y una optimización de la forma del casco en condiciones realistas, lo que permite al sector naval desarrollar diseños innovadores y mejorados más rápido.
Utilice nuestras soluciones de hidrodinámica para:
Descubra las principales áreas de esta solución.
Realice una exploración y una optimización del diseño multidisciplinar en una fase temprana de ciclo de diseño. Equilibre los objetivos de diseño del casco y las hélices, identificando el rendimiento óptimo del diseño.
Prevea la resistencia hidrodinámica a escala completa o de modelo, incluidos los cambios en las dinámicas de hundimiento y estabilidad como respuesta a las condiciones realistas del mar. Examine la frenada y la agitación mediante una simulación de flujo multifísica.
Modele sistemas de propulsión completos, incluida la interacción entre la hélice y el casco. Prevea de manera precisa el inicio y la influencia de la cavitación.
Examine una amplia variedad de problemas en el análisis estructural, incluida la interacción entre las hélices y el casco, choques por proa y situaciones de golpes u olas contra el casco del barco. Aumente la confianza estructural en las primeras fases del ciclo de diseño.
Descubra cómo Veth Propulsion optimiza los motores utilizando CFD. Así garantiza que sus diseños cumplan con los niveles de calidad y comodidad req...
Learn how Siemens Energy create high fidelity turbine simulations by combining results from different disciplines, to create efficient and reliable...
Download our special report on the use of CFD simulation for marine applications. The marine industry has traditionally relied on scale model towin...
Discover our simulation solutions for designing fast, maneuverable and efficient boats.
Caponnetto-Hueber uses Simcenter STAR-CCM+ to simulate complex fluid dynamics behaviors and optimize the design of the hydrodynamic part of the innovative SeaBubbles taxi, meeting the requirements of the client.