Innovación y gestión de programas colaborativa y sincronizada para nuevos programas
Nuestra solución de ingeniería de software para el sector de la maquinaria pesada sirve para incorporar una estrategia de desarrollo de producto integrado, en la que el desarrollo de software (tanto si está integrado como si no) forma parte de un enfoque multidisciplinar, lo que permite una evaluación del rendimiento de bucle cerrado. Proporciona una integración bidireccional entre ALM y PLM que ayuda a construir un gemelo digital completo.
Nuestra solución de ingeniería de software para el sector de la maquinaria pesada sirve para incorporar una estrategia de desarrollo de producto integrado, en la que el desarrollo de software (tanto si está integrado como si no) forma parte de un enfoque multidisciplinar, lo que permite una evaluación del rendimiento de bucle cerrado. Proporciona una integración bidireccional entre ALM y PLM que ayuda a construir un gemelo digital completo.
Los problemas relacionados con la calidad del software están surgiendo como una de las principales razones para la presentación de reclamaciones o para exigir la garantía. Esto se debe en parte a la dificultad para comprender los requisitos, un entorno sólido de desarrollo integrado y las pruebas que se realizan a las aplicaciones informáticas en cualquier condición y con actualizaciones de software en el campo. Los costes derivados de las reclamaciones aumentarán considerablemente si no se dispone de un proceso de administración de software que sirva para gestionar la calidad de los distintos dominios de programación.
Durante la última década, se ha producido un incremento exponencial de los productos que ya cuentan con software integrado en este sector. La gestión de cambios de software provocados por modificaciones mecánicas, eléctricas y electrónicas resulta compleja. Las empresas se ven en la necesidad de analizar los cambios y sus repercusiones de una manera concurrente en múltiples dominios para cumplir con los requisitos de calidad, compatibilidad y ingeniería del producto.
Se calcula que los sistemas integrados contribuyen a más del 90 % de las innovaciones y nuevas características, lo que repercute en la calidad general del producto y aumenta la dependencia de los programas informáticos. A medida que la ingeniería de software sigue evolucionando, se hace patente que una única herramienta es incapaz de ocuparse de todas las tareas de proceso para ejecutar de manera eficaz todas las aplicaciones de software. Es por eso por lo que resulta necesario contar con una herramienta ALM potente que organice todas las tareas de proceso con las extensiones relevantes necesarias. Nuestra
solución de ingeniería de software le permite transformar herramientas y procesos que no se encuentran conectados en una solución de diseño integrada que permite construir un gemelo digital completo al combinar la funcionalidad del software con prestaciones mecánicas y eléctricas y alinear el producto durante los análisis de desarrollo e impacto de los cambios.
Webinar a la carta
Colaboración en tiempo real, repositorio centralizado de datos, visibilidad en herramientas cruzadas y proyectos cruzados, mejor monitoreo de proyectos y elaboración de informes a fin de desarrollar y lanzar al mercado un programa informático de mejor calidad en menos tiempo.
Descubra las principales áreas de esta solución.
Uncouple complex development processes at the work item level to accelerate innovative development while at the same time easing proof of compliance with DO-178C.
Accelerate Functional Safety compliance for ISO 26262, Automotive SPICE and CMMI standard.
Gestione la instalación de software dentro de la maquinaria y construya sofisticadas variantes de dicha maquinaria en base a requisitos de fabricación del cliente y globales.
Ecosistema integral de herramientas que cumple con los requisitos ALM para la gestión de código, rendimiento, automatización de las pruebas y de la fabricación.
Comprehensive, automated history of all artifacts facilitates proof of compliance - Integrate risk management processes leveraging the ISO 14971 template.
Lleve a cabo el análisis de los cambios y su impacto de una manera concurrente entre múltiples dominios para garantizar que se cumplen los requisitos de calidad, compatibilidad, trazabilidad e ingeniería del producto.
Registre y administre los requisitos de producto con su desglose y estructura en cascada para mejorar los requisitos y especificaciones de software.
Tendrá a sus disposición plantillas de proyecto listas para usar, que se pueden adaptar tanto para novedosas técnicas de desarrollo ágil como para métodos más tradicionales.
Mejore la toma de decisiones y la ejecución del proyecto con análisis detallados e informes de estado en tiempo real.