Programación y planificación de la producción

La planificación es fundamental para el éxito a largo plazo de las instalaciones y las operaciones de campo, y empieza mucho antes de la fabricación. Nuestra solución proporciona un conjunto de herramientas que ayudan a los planificadores, desde los propietarios/operadores hasta los fabricantes de equipamientos originales de todos los tamaños, a analizar los cambios, decidir y actuar. Los planificadores pueden analizar situaciones complejas, teniendo en cuenta una gran variedad de restricciones y reglas empresariales, para generar y evaluar múltiples escenarios a fin de ser capaces de reaccionar de manera rápida e inteligente a los cambios.

La planificación es fundamental para el éxito a largo plazo de las instalaciones y las operaciones de campo, y empieza mucho antes de la fabricación. Nuestra solución proporciona un conjunto de herramientas que ayudan a los planificadores, desde los propietarios/operadores hasta los fabricantes de equipamientos originales de todos los tamaños, a analizar los cambios, decidir y actuar. Los planificadores pueden analizar situaciones complejas, teniendo en cuenta una gran variedad de restricciones y reglas empresariales, para generar y evaluar múltiples escenarios a fin de ser capaces de reaccionar de manera rápida e inteligente a los cambios.

Learn More

La planificación, generalmente, es de medio a largo plazo; puede ir meses o años por delante del aprovisionamiento, la construcción y las operaciones. Una herramienta de planificación resulta fundamental para aumentar la competitividad, incrementar los beneficios y mejorar el servicio de atención al cliente. El calendario es más detallado y a corto plazo. Por ejemplo, se puede generar diariamente para los activos individuales, los equipos o las personas que tienen en cuenta cualquier restricción, como recursos que tienen límites en cuanto a, por ejemplo, herramientas, personal, habilidades o procesos.

Nuestra solución proporciona un conjunto de productos de planificación y el calendario de producción para empresas pequeñas, medianas y grandes, desde fabricantes de equipos originales hasta propietarios/operadores. La solución utiliza matemáticas avanzadas para analizar y calcular los calendarios de producción viables, teniendo en cuenta la gran variedad de restricciones y sus reglas empresariales. Permite a los planificadores generar y evaluar múltiples posibilidades de escenarios, independientemente de si es un fabricante de equipos originales, una empresa de ingeniería, abastecimiento y construcción o un propietario/operador, de manera que puedan reaccionar a los cambios de manera rápida e inteligente.

Funcionalidades de la solución

Descubra las principales áreas de esta solución.

Advanced Constraint Modeling

Cree restricciones de recursos y restricciones entre operaciones avanzadas, incluidos los límites de tiempo entre las operaciones y si estos se pueden ampliar.

Advanced Material Handling

Implemente reglas específicas del cliente para indicar cómo utilizar los materiales.

Advanced Schedule Optimization

Defina reglas adicionales para la optimización del calendario a fin de minimizar la duración de los cambios, indicar las secuencias deseadas y realizar campañas.  Las reglas compuestas también se pueden crear con la herramienta de flujos de trabajo.

Assembly Process Visualization

Visualice el proceso de producción a partir de las materias primas hasta los productos acabados y los pedidos.  Visualice las dependencias de material e identifique cuándo podría haber insuficiencias de material.

BOM Level Planning

Calcule los requisitos de compra propuestos a partir de las listas de materiales de planificación de activos y expórtelos a un sistema ERP, Excel, etc., para llevar a cabo las acciones necesarias.

Development Environment

Acceda y modifique el esquema de la base de datos según necesite para solucionar problemas de programación específicos, y cree herramientas personalizadas para la manipulación de datos para utilizarlas con el motor de flujo de trabajo.

Interactive Schedule Viewing

Visualice, busque e interactúe con los calendarios para realizar un seguimiento del progreso de los pedidos, evaluar el rendimiento de la producción y disponer de listas de tareas pendientes actualizadas.

Interactive Schedule Visualization

Visualice el calendario maestro de producción como gráficos de existencias y capacidad. Edítelo de manera sencilla y visualice los cambios que se reflejan en las tablas y los ploteos relacionados.

Make-To-Order Planning

Evalúe los efectos de futuros cambios en la demanda y valore rápidamente si es posible cumplir cualquier requisito nuevo, ya sea del funcionamiento de las instalaciones o de campo.