Innovación y gestión de programas colaborativa y sincronizada para nuevos programas
La dinámica de conducción es una de las principales características para definir la calidad percibida de un automóvil. Esta engloba la comodidad, el rendimiento, la seguridad y el placer de conducir. Estos se deben en gran medida a factores como la estabilidad, la agilidad y la viabilidad de conducción. Impactados por el mayor uso de estructuras de carrocería ligeras y sistemas eléctricos activos, los fabricantes buscan soluciones de diseño orientadas a lograr un rendimiento óptimo de la conducción.
Siemens Digital Industries Software ayuda a los fabricantes a lograr ese rendimiento excelente al integrar pruebas y simulación en todo el proceso de ingeniería. Nuestras herramientas y servicios permiten a los fabricantes asegurarse de que su vehículo tenga exactamente las características de conducción deseadas.
La dinámica de conducción es una de las principales características para definir la calidad percibida de un automóvil. Esta engloba la comodidad, el rendimiento, la seguridad y el placer de conducir. Estos se deben en gran medida a factores como la estabilidad, la agilidad y la viabilidad de conducción. Impactados por el mayor uso de estructuras de carrocería ligeras y sistemas eléctricos activos, los fabricantes buscan soluciones de diseño orientadas a lograr un rendimiento óptimo de la conducción.
Siemens Digital Industries Software ayuda a los fabricantes a lograr ese rendimiento excelente al integrar pruebas y simulación en todo el proceso de ingeniería. Nuestras herramientas y servicios permiten a los fabricantes asegurarse de que su vehículo tenga exactamente las características de conducción deseadas.
Vídeo
Descubra cómo los fabricantes de automóviles pueden reconciliar la sensación del conductor y las métricas objetivas, así como asegurarse de que los vehículos tengan exactamente los requisitos deseados al traducir la identidad de la marca en una sensación de conducción específica.
Para diseñar un automóvil con unas características de conducción sobresalientes, se deben considerar una gran variedad de factores de seguridad y conducción, como la viabilidad, la estabilidad, la agilidad y el control. Estos factores deben combinarse con objetivos de comodidad en la conducción y bajos niveles de ruido en la carretera. La tendencia hacia una conducción automatizada impulsa la demanda de modelos de dinámica de vehículos para la validación virtual de las funciones de conducción autónoma. Por otro lado, la integración acumulativa de los sistemas de control activo añade más complejidad a estas ya de por sí desafiantes tareas.
Siemens Digital Industries Software proporciona herramientas y servicios para proporcionar la dinámica de la conducción. No importa si considera sistemas de dirección, frenado y suspensión, neumáticos, aplicaciones de control, escenarios de conducción, sensación subjetiva, aplicaciones ADAS o equilibrio del rendimiento dinámico del vehículo con ruido en la carretera, comodidad, conducción, durabilidad o seguridad en caso de choques. Nuestras soluciones ayudan a los fabricantes a establecer objetivos de dinámica de vehículos e integrar la ingeniería de dinámica de alta fidelidad en el proceso de simulación del sistema del vehículo. Cumplir con los requisitos de bajas emisiones, traducir la identidad de la marca en una sensación de conducción específica y mejorar la seguridad y la comodidad se logra con una mayor eficiencia y un coste reducido.
Descubra las principales áreas de esta solución.
Encuentre el equilibrio entre características de rendimiento NVH conflictivas diseñando nuevos vehículos ligeros.
Acelere el diseño de componentes y subsistemas del chasis. Evalúe los riesgos y beneficios tecnológicos que resultan de la electrificación del sistema de chasis.
Combine los modelos del sistema de chasis con los modelos de transmisión y de carrocería y controles para el equilibrio de múltiples atributos.
Optimice las configuraciones del chasis en un entorno de laboratorio controlado sin reducción del modelo de simulación multicuerpo con humanos y hardware en bucle.
Aproveche la ayuda escalable y personalizada de modelado de neumáticos, desde los modelos hasta las herramientas de cálculo de parámetros, pasando por servicios de ingeniería y test.
Vaya más allá de los análisis de estática lineal para comprender a fondo cómo reacciona un componente o montaje bajo tensión o vibración.
Garantice una cosimulación fiable con herramientas de simulación de sistemas y una variedad de herramientas CAE 3D, con los niveles de fidelidad adecuados para los dominios de interés.
Medidas vibroacústicas automatizadas para detectar fallos en productos
In the development of driving strategies for autonomous vehicles, many different techniques have been studied. Using traditional control techniques...
Fulfilling the vehicle dynamics simulation requirements from an automated driving perspective
Benefíciese de los modelos de componentes modulares en las predicciones de ruido en todo el vehículo