Una mujer que trabaja en planificación y programación avanzadas.

Planificación y programación de la producción

Opcenter Advanced Planning and Scheduling

La optimización de la planificación y programación de la producción con nuestra familia de productos de software de planificación y programación avanzadas (APS) asegura una producción eficaz, minimiza los tiempos de inactividad y mejora el servicio al cliente.

¿Por qué elegir Opcenter APS?

El software Opcenter APS puede utilizarse para la planificación estratégica a largo plazo (meses y años), la planificación táctica a medio plazo (semanas) y la secuenciación y programación detalladas.

+25%

Productividad

Detecta los cuellos de botella, reduce el tiempo de preparación. Aumenta la utilización de máquinas y herramientas. Reduce el trabajo en curso.

-50%

Inventory

Reduce los residuos. Identifica fácilmente las carencias. Optimiza el flujo de materiales y la sincronización de la producción.

+50%

Entrega puntual

Aumenta la disponibilidad y la eficacia. Reduce los plazos de entrega. Mejora el cumplimiento de las previsiones.

Caso de éxito

Natural One

Natural One case study
Case Study

Using Opcenter APS to reduce production planning process from three days to two hours with greater reliability

Empresa:Natural One

Industria:Productos de consumo y comercio minorista

Ubicación:Sao Paulo, Brazil

Software de Siemens:Opcenter APS

La solución adecuada para tus grupos de interés

Gestores de operaciones

Las predicciones precisas te ayudan a satisfacer la demanda de producción, mantener bajos niveles de existencias y una alta utilización. La flexibilidad te ayuda a modificar los planes para satisfacer peticiones de última hora.

Ventas

Responde rápidamente a las peticiones de los clientes y mantenlos contentos sin perder el control de la planificación. Aprende a equilibrar y priorizar la capacidad de producción y las limitaciones.

Finanzas

Mantén el control de los costes y comprende cómo repercuten los cambios de planificación en la eficiencia y las existencias. Comprende cómo influirán los nuevos activos y recursos en las cifras de producción.

Next-generation collaboration with Teamcenter Share

Instantly, securely and easily collaborate with colleagues, partners and customers with Siemens’ next-generation, cloud-based collaboration solution, Teamcenter Share.

Learn more...

Más información