Innovación y gestión de programas colaborativa y sincronizada para nuevos programas
El software integrado de automoción está desbancando cada vez más a la ingeniería mecánica como diferenciador en la creación de experiencias de marca. Los OEMs de la automoción están enfrentándose a una gran presión para ofrecer experiencias de movilidad diferenciadoras, de lo contrario, se arriesgan a quedarse atrás. La diferenciación no se encontrará en el hardware del vehículo tradicional sino en la experiencia de usuario, las funcionalidades autónomas, eléctricas, de seguridad y conectividad proporcionadas por el software y la electrónica. El desarrollo de software integrado en vehículos está desbancando cada vez más a la ingeniería mecánica como diferenciador en la creación de experiencias de marca. El software integrado de automoción es fundamental para crear la experiencia de movilidad del futuro.
El software integrado de automoción está desbancando cada vez más a la ingeniería mecánica como diferenciador en la creación de experiencias de marca. Los OEMs de la automoción están enfrentándose a una gran presión para ofrecer experiencias de movilidad diferenciadoras, de lo contrario, se arriesgan a quedarse atrás. La diferenciación no se encontrará en el hardware del vehículo tradicional sino en la experiencia de usuario, las funcionalidades autónomas, eléctricas, de seguridad y conectividad proporcionadas por el software y la electrónica. El desarrollo de software integrado en vehículos está desbancando cada vez más a la ingeniería mecánica como diferenciador en la creación de experiencias de marca. El software integrado de automoción es fundamental para crear la experiencia de movilidad del futuro.
Las aplicaciones de software integrado de automoción son bastante diferentes de las aplicaciones de software integrado típicas que podemos encontrar en dispositivos inteligentes como teléfonos, aparatos, etc. En las aplicaciones de automoción, las interacciones complejas en tiempo real en sistemas múltiples como frenado, volante, suspensión, motopropulsión, electrónica de carrocería, etc. son fundamentales. Cada ECU (unidad de control electrónico) con su aplicación de software integrada es parte de una arquitectura electrónica más grande y complicada que ofrece funciones de gran complejidad del vehículo como el frenado de emergencia automático, control de crucero adaptativo y otras más simples como la sensación de dirección, bloqueo/desbloqueo, faros adaptables. Una sola funcionalidad necesita interacciones en 20 o más aplicaciones de software integrados de automoción que se extienden en varias ECU conectadas en múltiples protocolos de red. Ninguna aplicación de software integrada de automoción funciona por sí sola, siempre es parte de un sistema de sistemas mucho más grande. Garantizar los plazos de sus funciones, las entradas y salidas, la seguridad de datos es el trabajo de los complejos algoritmos de control que se implementan en las aplicaciones de software integradas. Gestionar todos los aspectos del desarrollo de software integrado de automoción para integrar los procesos de ingeniería de productos es necesario para crear la experiencia de movilidad del futuro.
Webinar a la carta
Colaboración en tiempo real, repositorio centralizado de datos, visibilidad en herramientas cruzadas y proyectos cruzados, mejor monitoreo de proyectos y elaboración de informes a fin de desarrollar y lanzar al mercado un programa informático de mejor calidad en menos tiempo.
Descubra las principales áreas de esta solución.
Uncouple complex development processes at the work item level to accelerate innovative development while at the same time easing proof of compliance with DO-178C.
Agilice la conformidad normativa, en términos de seguridad operativa, con los estándares SO26262, Automotive SPICE y CMMI.
Gracias a una fuente común de información de BOMs en su empresa que sea flexible y escalable, puede satisfacer y superar la demanda del mercado con ofertas más innovadoras y variadas.
Integraciones preconfiguradas con herramientas habituales. Empiece por una amplia gama de plantillas de proyecto. Con las API gratuitas y abiertas puede construir sus propias aplicaciones y ampliaciones.
Comprehensive, automated history of all artifacts facilitates proof of compliance - Integrate risk management processes leveraging the ISO 14971 template.
Equipamiento de las empresas de desarrollo de productos con un único ecosistema de productos cohesionado con enlaces multidireccionales de datos y procesos de ALM y PLM.
Asigne requisitos a distintas funciones, características y arquitecturas de producto, todo ello mientras genera los informes, la documentación y los paneles necesarios para gestionar el proceso. Cree, visualice y edite los requisitos en MS Office.
Sea ágil y, al mismo tiempo, proteja la calidad y cumpla las normativas. Consiga que su proceso de aprobación sea lo más sencillo posible, pero que cumpla las normativas relevantes.
Mejore la toma de decisiones y la ejecución del proyecto con análisis detallados e informes de estado en tiempo real.
Este webinar presenta la norma ISO 26262 para seguridad funcional en ingeniería de software integrado de automoción.
Se debe tener más en cuenta este aspecto a través de los dominios eléctricos y electrónicos y de software que implican unos 450.000 requerimientos ...
La informática en el sector de la automoción está cambiando con las megatendencias de autonomía, conectividad, electrificación y movilidad comparti...
Coordinación de la entrega y supervisión de las aplicaciones de software integrado de la automoción