Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Luft- und Raumfahrt
Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Mehr Informationen zur BrancheAutomobil- und Transportbranche
Integration der Mechanik-, Software- und Elektroniksystementwicklung für den Einsatz in Fahrzeugsystemen
Mehr Informationen zur BrancheKonsumprodukte und Einzelhandel
Produktinnovation durch effektives Management integrierter Konfektions-, Verpackungs- und Fertigungsprozesse
Mehr Informationen zur BrancheElektronik und Halbleiter
Nutzung vorhandener Daten bei der Entwicklung neuer Produkte, um Qualität und Rentabilität zu steigern sowie gleichzeitig Markteinführungszeiten und Kosten zu reduzieren
Mehr Informationen zur BrancheEnergie und Versorgungsunternehmen
Zusammenarbeit in der Versorgungskette hinsichtlich Konstruktion, Bau, Wartung und Stilllegung von Energie- und Versorgungsanlagen
Mehr Informationen zur BrancheHeavy Equipment
Construction, mining, and agricultural heavy equipment manufacturers striving for superior performance
Explore IndustryIndustriemaschinen und Schwermaschinen
Integration von Konstruktion und Entwicklung für die Fertigungsprozessplanung der heutigen Maschinenkomplexität
Mehr Informationen zur BrancheInsurance & Financial
Visibility, compliance and accountability for insurance and financial industries
Explore IndustryMaritime Industrie
Innovativer Schiffbau, um die Kosten für die Entwicklung zukünftiger Flotten nachhaltig zu senken
Mehr Informationen zur BrancheMedia & Telecommunications
Siemens PLM Software, a leader in media and telecommunications software, delivers digital solutions for cutting-edge technology supporting complex products in a rapidly changing market.
Explore IndustryMedizinische Instrumente und Arzneimittel
Personalisierte Produktinnovation durch Digitalisierung, um der Marktnachfrage gerecht zu werden und die Kosten zu senken
Mehr Informationen zur BrancheSmall & Medium Business
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustrySiemens Digital Industries Software VCO1S A2B – Bus Monitor Pro
Siemens Digital Industries Software VCO1S A2B – Bus Monitor Pro
The Siemens VCO1S A²B Bus Monitor is a powerful debugging tool that provides unprecedented insights into the network traffic on an A²B technology-based audio network.
The A²B Bus Monitor system combines a compact, professional-grade, single-unit hardware device with an easy-to-use host application software.
The Siemens VCO1S A²B Bus Monitor is a powerful debugging tool that provides unprecedented insights into the network traffic on an A²B technology-based audio network.
The A²B Bus Monitor system combines a compact, professional-grade, single-unit hardware device with an easy-to-use host application software.
Feature overview
The Siemens VCO1S A²B Bus Monitor acts as a spy node in a daisy-chained A²B based network, to non-intrusively monitor, and capture, data from the bus. All forms of traffic; audio and control can be logged live over USB and Ethernet. Key actions such as those occurring during an A²B network discovery process can be captured and deconstructed for detailed analysis. In addition, up to two channels of A²B audio can be listened to in real time through the PC speakers by simply clicking on the channel’s corresponding VU meter bar in the audio slot view.
All logged A²B events and triggers are color-coded and can be filtered for easy management and interpretation. Detailed, slave node level information including register settings helps with increased debugging capability. The ability to import project session files (.ses) created using the VCO1S A²B Analyzer application software greatly helps with overall network awareness and empowers users to setup quickly with a thoroughly understanding of the system.
All captured information is time stamped, and a custom log viewer allows users to view perfectly time-aligned audio signals with I2C commands and trigger instances. This time-aligned view results in a greater visual comprehension of the entire network, a powerful capability in debugging complex A²B systems. In addition, real-time access to audio from the individual channels accelerates the overall analysis process.
The VCO1S A²B Bus Monitor PRO is ideally suited for automotive OEMs and automotive suppliers developing A²B technology-based systems and components. With a robust, compact hardware that supports both USB and automotive power and ignition, the device can be used on-bench, as well as inside car cabins to capture data from test drives. An optional custom in-car power cable is available.
Kontaktaufnahme
Technischer Produkt-Support
Kommunikationspräferenzen
Weltweite Standorte