On-Demand-Webinar

Was für die Nutzung eines digitalen Zwillings in der Öl- und Gasindustrie spricht

Öl- und Gasunternehmen profitieren von vorausschauenden Engineering-Analysen

Teilen

Öl- und Gasbetrieb

Die Öl- und Gasindustrie steht unter ständigen Druck, ihre betriebliche Effizienz zu verbessern. Um dazuzulernen, bessere Entscheidungen zu treffen und Reaktionen auf extreme Vorkommnisse zu antizipieren, müssen Öl- und Gasunternehmen Daten analysieren und nutzen.

Bestimmte Daten können jedoch nicht quantifiziert oder in Wissen umgewandelt werden. Erfahren Sie, wie vorausschauende Analysen mit einem digitalen Zwilling selbst bei bestehenden Informationslücken Betriebsabläufe optimieren können.

In diesem On-Demand-Webinar erfahren Sie mehr zu folgenden Punkten:

  • Was ein digitaler Zwilling ist und wie er in der vorausschauenden Engineering-Analyse verwendet wird
  • Warum und wie man einen digitalen Zwilling nutzt, um Informationslücken zu schließen
  • Wie verschiedene Simulationsarten und -genauigkeitsgrade verwendet werden
  • Beispiele für Anwendungsszenarien von digitalen Zwillingen

Einfache Überwachung Ihrer Datenanalyse für Öl und Gas

Intelligentes Reporting und Datenanalysen werden auf eine multidisziplinäre technische Simulation angewendet, um vorausschauende Analysen selbst dann bereitzustellen, wenn Daten nicht gemessen oder in Erkenntnisse umgewandelt werden können. Mithilfe von Simulationen und Datenanalysen für Öl und Gas können Unternehmen Wärmeübertragung, Strömung, Hydraulik, elektrische Systeme, elektromagnetische Reaktionen, Akustik, Schwingungen, Spannung, Partikel, Strukturen, mechanische Haltbarkeit und Ermüdung, Materialien, Moleküle und Bewegung vorhersagen.

Vorteile des digitalen Zwillings für Öl- und Gasunternehmen

Digitale Zwillinge sind digitale Darstellungen der physischen Assets, die den Betrieb der Produktionsanlage aufrechterhalten. Neben der schnellen Umwandlung von Echtzeiteingaben in Ergebnisse, wenn nicht genügend Daten für die Entscheidungsfindung vorhanden sind, kann ein digitaler Zwilling mit seiner physikbasierten Simulation dazu beitragen, Informationslücken zu schließen und genaue vorausschauende Analysen zu ermöglichen. Verfolgen Sie das Webinar, um weitere Vorteile des digitalen Zwillings für Öl- und Gasunternehmen zu entdecken, wie zum Beispiel:

  • Optimierte Betriebsabläufe
  • Verringerte Ausfallzeiten
  • Verlängerte Anlagenlebensdauer
  • Senkung der Betriebsausgaben

Simulation mit vorausschauender Analyse in der Öl- und Gasindustrie

In der Öl- und Gasförderung werden drei physikbasierte Modelltypen verwendet: High-Fidelity (3D), Simulationslevel 1D oder 2D und ein Modell reduzierter Ordnung. High-Fidelity kann komplizierte Funktionen bewältigen und Einblicke in die Baugruppenkomponenten liefern, eignet sich aber nicht für das gesamte System. Die Simulation auf Systemebene liefert geringe bis mittlere Wiedergabetreue aus verschiedenen Betriebsbereichen. In Kombination können diese Simulationsstrategien unter anderem eine schlechte Strömungsverteilung in Rohre oder das Risiko von Ermüdung, Beschädigung oder Rissbildung von Bauteilen bewältigen.

Sind Sie an einer Kombination von Simulation mit vorausschauender Analyse in der Öl- und Gasindustrie interessiert? Das Webinar ansehen

Verwandte Ressourcen