Beschleunigen Sie die Flugzeugentwicklung mit einem integrierten, durchgängigen strukturierten Entwicklungsprozess.

On-Demand Webinar

Erfahren Sie, wie ein integrierter, durchgängiger, strukturierter Entwicklungsprozess dazu beiträgt, den gesamten Luftfahrtprozess zu optimieren, so dass Flugzeughersteller die Produktivität steigern und Kostenüberschreitungen vermeiden können.

Flugzeughersteller leiden bei der Umsetzung ihrer Prozesse unter erheblichen Verzögerungen, die zu einer Kostenüberschreitung von bis zu 50 % führen. Diese Verzögerungen stellen nicht nur einen finanziellen Verlust von Millionen von US-Dollar dar, sondern führen auch zu Vertragsstrafen in Milliardenhöhe. In dem Wissen, dass 60 % der einmaligen Kosten eines Flugzeugbaus für die strukturelle Entwicklung des Flugzeugs aufgewendet werden, wird jede Verbesserung des strukturellen Entwicklungsprozesses große Auswirkungen haben.

In diesem Webinar wird erläutert, wie ein integrierter, durchgängiger, strukturierter Flugzeugentwicklungsprozess Ihnen hilft, die Produktivität um 30 % zu steigern und die Leistungsentwicklung im Flugzeugbau zu beschleunigen. 

Inhalte:

  • Hier erfahren Sie, wie man einen integrierten End-to-End-Prozess vom CAD über die Lastgenerierung, FEM-Generierung, FE-Simulation, Sicherheitsmarge bis hin zum Zertifizierungsbericht einrichtet.
  • Hier erfahren Sie, wie sich der Wert der Integration der Sicherheitsmarge in eine FE-Umgebung darstellt.
  • Hier erfahren Sie, wie man sich auf die Prozesse und Methoden des Kunden einstellt.

Dieses Webinar wird in englischer Sprache angeboten.