Zum Inhalt wechseln

Simulation und virtuelle Inbetriebnahme für Misch- und Abfüllprozesse

On-Demand Webinar | 31 Minuten

Erfahren Sie, wie Simcenter-Simulationslösungen und virtuelle Inbetriebnahme eine optimale Dimensionierung der Anlagen und effiziente Rezepturausführung sicherstellen

Der Erfolg der Verpackungsindustrie wird durch die Konsumgesellschaft und die unterschiedlichen Marktanforderungen beeinflusst. Die Produktfertigung muss mit dem sich ständig ändernden Kundenbedarf Schritt halten. Dies erfordert flexible Produktionssysteme und eine Steigerung der Betriebseffizienz. Am Beispiel einer Misch- und Abfüllanlage erfahren Sie, wie Simulation und virtuelle Inbetriebnahme eine optimale Dimensionierung der Anlagen und effiziente Rezepturausführung gewährleisten. 

Im Verlauf dieses Webinars veranschaulicht Alvaro Canizares, Solution Manager bei Siemens, den Mehrwert einer kombinierten Lösung mit Simulations- und Automatisierungswerkzeugen, um Anlagenhersteller zu unterstützen, Testdurchläufe zu reduzieren und den Fertigungsprozess der Endproduktehersteller zu verbessern. Simcenter Amesim wird genutzt, um das Gerät aus systemischer Sicht zu konstruieren, zu analysieren und zu dimensionieren. Simcenter HEEDS wird in Kombination mit Simcenter STAR-CCM+ genutzt, um eine parametrische Studie durchzuführen und spezifische Geräteteile zu optimieren. Mit dem daraus resultierenden digitalen Zwilling kann der Automatisierungsingenieur eine virtuelle Inbetriebnahme durchführen, um den SPS-Code zu testen und zu optimieren, der ein Simcenter Amesim Simulationsmodell mittels Automation Connect mit einer SPS verbindet. 

Weitere Informationen zu Alvaro Canizares:Alvaro hat in Spanien Maschinenbau und in Deutschland Automatisierungstechnik studiert. Vor 2,5 Jahren nahm er seine Tätigkeit am Hauptsitz der Siemens Digital Factory Division in Nürnberg auf und arbeitet seither in einem internationalen Team bei Factory Automation im Bereich der virtuellen Inbetriebnahme. Einer der Inhalte ist die Kombination von Simcenter Amesim mit unserem Automatisierungsportfolio. Alvaro ist Projektleiter für die als Bespiel dienende Misch- und Abfüllanlage.

Close Video