On-Demand-Webinar

The Closed-Loop Digital Twin

Teilen

The Closed-Loop Digital Twin

Dieses Webinar beschäftigt sich mit dem digitalen Zwilling im geschlossenen Kreislauf und der Frage, wie durch Einspeisung von Echtzeit-Produktionsdaten in digitale Zwillinge für Produkte und Performance Erkenntnisse gewonnen und Innovationen im Produktdesign, in Produktionsabläufen und in der Gesamtperformance vorangetrieben werden können.

Das Konzept des digitalen Zwillings wurde bereits vor über zwei Jahrzehnten entwickelt. Die heutige Technologie macht es möglich, im Betrieb gewonnene Daten an die gesamte Wertschöpfungskette zurückzumelden und somit die Produktdesign- und Produktionsaktivitäten kontinuierlich in einem Closed-Loop-Entscheidungsprozess zu optimieren, der alle drei Komponenten berührt – den digitalen Zwilling für das Produkt, den digitalen Zwilling für die Produktion sowie den digitalen Zwilling für die Performance.