Zum Inhalt wechseln

Klassifizieren 12.3 – Beschleunigt Wiederverwenden, Entwickeln und Planen mit Teamcenter und Künstlicher Intelligenz

On-Demand Webinar | 50 Minuten

Wie kann man mit „Teamcenter for Classification“ Lösungen beschleunigen?

Klassifizieren 12.3 – Beschleunigt Wiederverwenden, Entwickeln und Planen mit Teamcenter und Künstlicher Intelligenz

Im Netz kann man lesen: „Datenpflege ist ein Verfahren, um aktuelle, zuverlässige und dopplungsfreie Daten zu erhalten“.

Wie kann es immer noch sein, trotz unserer großen gemeinsamen Anstrengungen im Bereich der Digitalisierung, dass Daten nicht aktuell, nicht eindeutig und unvollständig sind?

Für Anwendungen im Industrie 4.0 Umfeld erweitert sich erheblich die Anzahl der benötigten und eindeutig beschriebenen technischeren Merkmale eines Produktes. Außerdem müssen diese Daten in Zukunft für alle Nutzer jederzeit zuverlässig, eindeutig und aktuell „auf Knopfdruck“ verfügbar sein. Viele dieser Produktmerkmale werden zu großen Teilen durch die Anwendung von CAx Tools bei den Herstellern erzeugt. Anschließend werden diese Informationen in der Konzept- und Komponentenentwicklungsphase durch diese Tools bei den Kunden der Hersteller wiederverwendet.

Im Webinar wird gezeigt:

  • Welche Ihrer Use Cases können wir mit unserer „Teamcenter for Classification“ Lösung beschleunigen bzw. effektiver gestalten.
  • Wie künstliche Intelligenz die Klassifizierung Ihrer Teilbestände auf Basis der Sachmerkmalsleiste beschleunigen kann

Sprechen Sie über oder schauen Sie sich möglichst gemeinsam das Webinar mit Ihren Kollegen aus dem Management von Entwicklung, Einkauf, Zoll und Finanzen an.