Zum Inhalt wechseln

Systemsimulation für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt

On-Demand Webinar

In diesem 60-minütigen SAE-Webinar wird untersucht, wie die Software Simcenter Amesim™, Teil unseres Simcenter-Portfolios für vorausschauende Engineering-Berechnungen, aufgrund ihrer umfangreichen Bibliotheken und der robusten, leicht zu bedienenden Simulationsplattform in der gesamten Luft- und Raumfahrt eingesetzt wird. Die Plattform Simcenter Amesim™ wird im Detail vorgestellt, mit besonderem Schwerpunkt auf Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt. Das gut integrierte Set an Bibliotheken wird präsentiert, und es werden spezifische Beispiele in den Bereichen Thermik, Hydraulik, Kraftstoffsystem, Elektrik, Flugsteuerung und Antrieb demonstriert. Es wird ein Beispiel für ein vollständiges Flugzeugsystem dargestellt, das sämtliche Disziplinen des Flugzeugbaus integriert. Die Beispiele umfassen Parameter- und Optimierungsberechnungen, welche die Entscheidungsfindung in einem frühen Stadium des Konstruktionsprozesses unterstützen.

Das Webinar ist eine Mischung aus technischer Präsentation, Live-Software-Demonstration und einer Fragerunde.

Referenten

  -  Michael Herbstreit, Associate Technical Fellow bei Boeing
  -  Patrick O’Heron, Simcenter Portfolio Manager, Siemens PLM

Wichtigste Erkenntnisse

  -  Analyse des Treibstoffsystems im gesamten Verlauf
  -  Architektur-Trade-Offs für den elektrischen Antrieb
  -  Untersuchung der Leistungsfähigkeit des gesamten ECS-Systems
  -  Bewertung der hydraulischen Leistungsübertragung