On-Demand-Webinar

Wie druckbasierte ISO-Schallleistung effizient gemessen wird

Teilen

Wie druckbasierte ISO-Schallleistung effizient gemessen wird

Bei der Schallleistung werden alle von Maschinen oder Werkzeugen abgegeben Geräusche gemessen. Der Schallleistungswert wird verwendet, um ihn mit den ISO-Standards und der Gesetzgebung abzugleichen. Anhand von Schallleistungswerten können auch Maschinen verglichen, Änderungen validiert oder Leistungsvergleiche durchgeführt werden.

Dieses Webinar erörtert:

  • Effiziente Messtechniken für die Schallleistung
  • Die Verbindung zwischen ISO-Standards und der EU-Richtlinie 2000/14/EG
  • Bewährte Praktiken bei einer ISO-Schallleistungsmessung