PwC zufolge rechnen 86 % der 2000 analysierten Hersteller in den nächsten fünf Jahren mit Kostenreduzierungen und Umsatzgewinnen durch ihre Digitalisierungsbestrebungen. Die intelligente Fertigung, ähnlich der Industrie 4.0, ist eine wesentliche Digitalisierungsstrategie, mit der Unternehmen Nachhaltigkeit auf wirtschaftlicher Ebene erreichen können. Sie zählt zu einem immer wichtiger werdenden Faktor dieses sich schnell ändernden Bereichs. Dabei geht es um die Steigerung des Durchsatzes, der Anlagenlaufzeit und der Leistung, während die Gemein-, Betriebs- und Kapitalkosten reduziert werden.
Zu verstehen, wie und wo intelligente Fertigung in Ihrer Fertigungsumgebung implementiert werden sollte, kann eine enorme Chance sein. Mithilfe von Daten und Analysen können Hersteller Hindernisse identifizieren, die die Produktivität einschränken und zu Ausfällen führen. Stehen Daten in Echtzeit zur Verfügung, können die richtigen Personen die richtigen Entscheidungen treffen und die Produktivität bei gleichbleibend niedrigen Kosten steigern. Dadurch entstehen neue Möglichkeiten und Geschäftsmodelle, mit denen Sie Ihr Geschäft ausbauen können.
Begleiten Sie uns, wenn wir einige dieser neuen und faszinierenden technologischen Entwicklungen, die die Elektronikbranche transformieren, genauer betrachten.
Wichtige Punkte