On-Demand-Webinar

Optimieren der Produktionseffizienz mit Software zur Simulation von Öl und Gas

Teilen

Optimieren der Produktionseffizienz mit Software zur Simulation von Öl und Gas

Erfahren Sie, wie die Produktionseffizienz von Öl und Gas über Optimierung und Simulationssoftware verbessert werden kann:

Entdecken Sie mit Norton Straw und Siemens, welche Rolle Software zur Simulation von Öl und Gas beim Bewältigen der Herausforderungen des Marktes spielt

  • Verbessern Sie die Leistung bestehender Produktionsanlagen und -prozesse mit simulationsgesteuerter Konstruktionsuntersuchung und -optimierung.
  • Optimieren Sie die Leistung neuer Produktionsanlagen und -prozesse durch das Simulieren der Leistung in den ersten Phasen des Konstruktionsprozesses.
  • Setzen Sie eine Strategie der simulationsgesteuerten Konstruktion ein, um Konstruktionsmöglichkeiten zu untersuchen.
  • Führen Sie mit der Software HEEDS automatisierte Untersuchungen des Entwicklungsraums durch.

Das Webinar umfasst die folgenden Anwendungen für die Optimierung mithilfe der Simulation:

  • Reduzieren der Kosten und der Spannung des Steigrohrs
  • Treibstoffreduzierung bei Offshore-Versorgungsschiffen
  • Bewegungsoptimierung des Bohrmeißels

Treffen Sie unsere Experten, um die Produktionsoptimierung von Öl und Gas zu erörtern

Dr. Matt Straw – Managing Director bei Norton Straw Consultants. Dr. Straw ist Absolvent der Nottingham University und erwarb seinen Master und seinen Doktortitel auf dem Gebiet der Entwicklung von CFD-Techniken für Windtechnik. Er arbeitet seit 20 Jahren im Bereich Simulation und Optimierung, davon 16 Jahre in der Öl- und Gasindustrie. 2011 gründete er Norton Straw Consultants, um Öl- und Gasunternehmen beim Einsatz von Techniken zur Produktionsoptimierung zu unterstützen.
Alex Graham – Technischer Spezialist für Öl- und Gasindustrie bei Siemens Digital Industries Software. Alex Graham verfügt über einen Master in Ingenieurwissenschaften und begann 2008 bei Lotus Renault GP mit der Verwendung von Simcenter STAR-CCM+, wo er als CFD-Analyst für Aerodynamik tätig war. Anschließend kam er als Anwendungsingenieur zu CD-adapco und konzentriert sich jetzt auf die Öl- und Gasindustrie.

Vorteile der Verwendung von Software zur Simulation von Öl und Gas für die Konstruktionsuntersuchung:

  • Unterstützung beim Übergang zu einer simulationsgesteuerten Konstruktion und bei der entsprechenden Integration
  • Schnelleres Untersuchen von Konstruktionsmöglichkeiten und schnellere Lösungsfindung
  • Kürzere Entwicklungszeiten und -kosten
  • Unterstützung der aktuellen Umgebung und höhere Effizienz bei der Ölförderung
  • Unterstützung von Ingenieuren, damit sie mehr Zeit für ihre eigentlichen Tätigkeiten haben und weniger Zeit mit dem Simulationsprozess verbringen

Erfolgsstory darüber, wie FMC Technology den Konstruktionsprozess neu erfunden hat, um Kosten zu senken und die Ölförderungseffizienz zu steigern

Durch den Übergang von der statistischen Versuchsplanung (Design of Experiments, DOE) zum Einsatz der Software HEEDS bei der Simulation von Öl und Gas konnte FCM Technology die folgenden Ergebnisse erzielen:

  • Mehr als 150 evaluierte Konstruktionen
  • Identifizieren von 3 Arten von Konstruktionen
  • Steigern der Wärmeübertragung um 20 Prozent
  • Reduzieren der Fertigungs- und Materialkosten