Wenn es um die Fahrzeugleistung beim Geradeauslauf geht, stellt das Festlegen von Zielen und das Treffen von Konstruktionsentscheidungen eine Herausforderung dar. Wie lässt sich das Fahrgefühl mit objektiven Messungen verbinden, wenn nur begrenzte objektive Messwerte vorliegen? Wie ziehen Sie die Auswirkungen von Konstruktionsänderungen in Betracht?
Wir erläutern in diesem Webinar einen neuen Prozess, mit dem die Lücke zwischen subjektivem Fahrgefühl und objektiven Messungen geschlossen werden kann und geben Einblicke auf globaler Fahrzeugebene und auf der Ebene der Einzelachse. Mit modellunterstützten Tests lassen sich (durch die Aufgliederung von globale in lokale Informationen) die Auswirkungen von Reifen-, Karosserie- und Fahrgestellmodifikationen auf die gesamte Fahrzeugleistung sehr genau beschreiben. So können Ingenieure den Entwicklungsprozess vorziehen und bereits in den frühen Entwicklungsphasen Ziele für die Fahrzeugleistung beim Geradeauslauf festlegen.
Sie erfahren mehr über folgende Punkte:
Experte für Fahrzeugdynamik