On-Demand-Webinar

Der digitale rote Faden bei domänenübergreifenden Integrationen

Teilen

Der digitale rote Faden bei domänenübergreifenden Integrationen

Für einen digital vernetzten Konstruktionsfluss ist die Interaktion zwischen mehreren Domänen erforderlich, damit sichergestellt wird, dass die Daten in dem jeweils erforderlichen Format vorliegen. Ebenso wichtig ist die Verwaltung des Datenaustauschs über ein PLM-System, damit gewährleistet wird, dass Ingenieure im gesamten Unternehmen auf kontrollierte Weise Zugriff auf diese Daten haben. Diese Interaktion ist an vielen Stellen des Konstruktionsprozesses erforderlich, von der Funktionsdefinition des Systems über die EDS-Entwicklung bis zur Kabelbaumfertigung und technischen Publikationen. Dieses On-demand-Webinar fasst die Integrationspunkte während des gesamten Konstruktionsflusses zusammen, um die durchgängige Beibehaltung des digitalen roten Fadens darzustellen. Außerdem erfolgt die Untersuchung weiterer Anwendungsfälle, um ein vollständiges Bild der Integrationsfunktionen von Capital zu geben.

Wichtige Erkenntnisse für die domänenübergreifende Integration

  • Eine vollständige Lösung zur Verwaltung von Daten und Prozessen der elektrischen Konstruktion
  • Warum eine gemeinsame Konstruktion von ECAD und MCAD für die Gewährleistung der Qualität und das Verkürzen der Konstruktionszeit so wichtig ist
  • Wie die Integration von NX mit Teamcenter den Datenaustausch ermöglicht und einen digitalen roten Faden zwischen den Domänen herstellt

Dieses Webinar richtet sich in erster Linie an:

  • Entwickler und Ingenieure von/für elektrische(n) Systeme(n)
  • Technische Leiter
  • EDS-Konstrukteure
  • Ingenieure und Manager von mechanischem CAD
  • PLM-Spezialisten