On-Demand-Webinar

Entwickeln Sie mit CFD-Software HVAC-Systeme für robuste Kühlung

Teilen

Entwickeln Sie mit CFD-Software HVAC-Systeme für robuste Kühlung

Die Tatsache, dass ungefähr die Hälfte der Energie für das Heizen und Kühlen von Räumen verwendet wird, stellt HVAC-Hersteller (System und Komponenten) vor die schwierige Herausforderung, energieeffiziente Produkte bei gleichzeitigem Reduzieren der Entwicklungskosten zu liefern und sich ändernde Anforderungen weiterhin zuverlässig zu erfüllen. Vom Erreichen eines thermischen Wirkungsgrades von 80 % bis zum Reduzieren der Produktentwicklungskosten um ein Drittel, sorgt die in CAD integrierte CFD-HVAC-Software für einen Umbruch in der Heiz- und Kühlindustrie.

Simcenter FLOEFD versetzt Ingenieure in die Lage, die Leistung der HVAC-Ausrüstung und -systeme zu simulieren – von der Konzeptentwicklung zur abschließenden Validierung, und das sogar noch bevor teure Kapitalinvestitionen vorgenommen oder Prototypen erstellt werden. Unabhängig davon, ob Sie Innovationen vornehmen, um die Strömungsrate zu erhöhen und/oder die Energieeffizienz zu optimieren oder eine zuverlässige Lösung für Probleme untersuchen, die durch unerwartete Änderungen der Betriebsbedingungen entstehen, die CFD-HVAC-Software kann wertvolle Einblicke liefern und Konstrukteure beim Treffen der richtigen Entscheidung unterstützen.

In diesem Webinar zeigen wir Konstrukteuren und Ingenieuren anhand einer in CAD integrierten CFD-HVAC-Software:

  • Wie der moderne Simulationsprozess direkt in ihrer CAD-Software angewendet werden kann.
  • Wie mit der CFD-HVAC-Software wertvolle Konstruktions- und Engineeringeinblicke gewonnen werden.
  • Wie das System und die Komponenten von HVAC (Ventile, Dämpfer, Wärmetauscher usw.) für Leistung, Wärmekomfort und Energieeinsparungen optimiert werden.