On-Demand-Webinar

Verständnis und Messung von Humanschwingung

Teilen

Verständnis und Messung von Humanschwingung

Sowohl Hand-Arm-Schwingungen als auch Ganzkörpervibrationen müssen gemessen und reduziert werden, um gesundheitliche Probleme zu vermeiden.

Anhaltende Einwirkung von Vibrationen kann eine Reihe von gesundheitlichen Beeinträchtigungen verursachen. Bauarbeiter und Personen, die Schwermaschinen, Elektrowerkzeuge und große Fahrzeuge bedienen, sind regelmäßig Vibrationen ausgesetzt.

Hand-Arm-Schwingungen werden durch die Bedienung von Elektrowerkzeugen wie Bohrmaschinen und Presslufthämmern verursacht. Übermäßige Vibrationen können eine Schwächung des Griffs, Taubheit und Nervenschäden verursachen. Diese Vibration muss verhindert werden, bevor dauerhafte Schäden bei den Arbeitern entstehen.

Ganzkörpervibration entsteht, wenn Fahrzeugvibrationen auf den Fahrer oder die Passagiere übertragen werden. Dies kann durch Motorgeräusche oder das Gelände, einschließlich Bewegungen durch Wellen auf See, verursacht werden. Exposition über einen längeren Zeitraum kann zu Problemen mit der Wirbelsäule führen.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Geräte die Schwingungstestnormen ISO 2631 und ISO 5349 erfüllen.

ISO 2631 ist eine weithin akzeptierte Norm für die Erfassung von Ganzkörpervibration. ISO 5349 umfasst die Messung von Hand-Arm-Schwingungen. In diesem Webinar wird erklärt, wie Sie Schwingungen nach diesen Standardrichtlinien messen und beurteilen können.

Geräusch- und Vibrationstests für jede Branche.

Unsere Lösungen vereinen physikalische Tests und virtuelle Simulationen zu einer einzigartigen Kombination, die eine optimale Produktleistung gewährleistet. Unsere leistungsstarke Datenerfassungshardware und unsere umfangreiche Software für Berechnungen wurden entwickelt, um Tests zu optimieren und mehr Erkenntnisse in kürzerer Zeit zu gewinnen. Prüfen Sie Ihr Produkt hinsichtlich Geräusch, Vibration und Lebensdauer mit unseren testbasierten Konstruktionswerkzeugen.