On-Demand-Webinar

Aspekte der Wärmeübertragung in der Prozessindustrie: Entwicklung, Analyse und Fehlerbehebung von Wärmetauschern

Teilen

Aspekte der Wärmeübertragung in der Prozessindustrie: Entwicklung, Analyse und Fehlerbehebung von Wärmetauschern

Die Wärmeübertragung ist ein wesentlicher Vorgang in der Chemie- und Prozessindustrie und umfasst eine Vielzahl von Geräten (Wärmetauscher, Destillationsgefäße) und Prozesse (Konvektion, Strahlung, Phasenübergang). CFD-Simulation (Computational Fluid Dynamics) wird bei der Entwicklung, Analyse und Fehlerbehebung dieser Geräte und Prozesse flächendeckend eingesetzt.

Dieses Webinar gibt einen Überblick über die wichtigsten Technologien von Simcenter, die den Konstruktionsentwurf, die Analyse und Konstruktionsuntersuchung von Wärmeübertragungsgeräten ermöglichen.

Das Webinar beinhaltet eine Präsentation von Porter-McGuffie Inc., in der die Anwendung von Simcenter STAR-CCM+ beim Modellieren der transienten wärmeinduzierten Spannungen, die auftreten, wenn sich ein Prozessgasofen während der Inbetriebnahme eines Rohrbündel-Wärmeübertragers aktiviert, veranschaulicht. Dies führt zu einer schnellen Änderung der Strömungstemperatur auf Prozessseite von 304° Celsius auf 93° Celsius, bevor der Ofen wieder aktiviert wird – ein Umstand, der bekannt dafür ist, bei ähnlichen Wärmetauschern Fehler hervorgerufen zu haben. Daher wird Simcenter STAR-CCM+ eingesetzt, um dies für eine neue Wärmetauscherkonstruktion zu evaluieren. Diese Präsentation befasst sich sowohl mit der Einrichtung als auch mit der Analyse des verbundenen thermomechanischen Modells und damit, wie die Ergebnisse eingesetzt wurden, um den Wärmetauscher nach dem ASME Code zu evaluieren.