Das Entwickeln eines elektrischen Systems besteht nicht nur im Anschließen eines Kabels und Hinzufügen eines Verbindungselements. Die Ingenieure müssen die Systeme so entwickeln, dass sie spezifische Anforderungen erfüllen. Die Kabel müssen dimensioniert werden, damit bestimmte Leistungs- und Netzwerkanforderungen erfüllt werden, während die Signalintegrität beibehalten wird. Es müssen Komponenten und Konnektoren ausgewählt werden, die Branchenstandards und -vorschriften erfüllen.
Nachdem die elektrische Konstruktion abgeschlossen ist, müssen die Systeme über das mechanische Produkt geroutet werden, wofür eine enge Abstimmung mit den Maschinenbauingenieuren erforderlich ist, um sicherzustellen, dass die Kabel die erforderliche Länge aufweisen. Die Entwicklung dieser Systeme ist ein stark limitierter, kollaborativer und iterativer Vorgang.
In diesem Webinar werden branchenerprobte Werkzeuge vorgestellt, die das elektrische Verhalten einer Konstruktion simulieren und verifizieren, die mit der Software Solid Edge Wiring Design erstellt wurde. Diese grafische Entwicklungsumgebung ermöglicht das Erstellen von Verdrahtungsplänen über eine intuitive Benutzeroberfläche sowie integrierte Bibliotheken mit elektrischen Symbolen, Komponenten und Simulationsmodellen.
Zu den behandelten Themen zählen unter anderem: