Um Bedenken in Bezug auf die Reichweite von Elektrofahrzeugen auszuräumen, ist die Verkürzung der Ladezeit ebenso wichtig wie der Einsatz von Batteriepaketen mit hoher Energiedichte. In den letzten Jahren haben sowohl Automobilhersteller als auch Infrastrukturunternehmen immer mehr Wert auf die Entwicklung und den Einsatz von Schnellladegeräten mit 150 kW bis 350 kW gelegt, um 80 % der Batterie innerhalb von 15 bis 30 Minuten aufzuladen. Um zuverlässige Schnellladesysteme zu entwickeln, die eine effektive Ladezeit gewährleisten können, ist es entscheidend, eine Vielzahl von Herausforderungen zu bewältigen – von Leistungselektronik mit hoher Leistungsdichte, flüssigkeitsgekühlten Kabeln und Anschlüssen über die Optimierung des Wärmemanagementsystems von Fahrzeugen bis hin zur schnellen Integration des Ladegeräts in ein Energiespeichersystem vor Ort.
In diesem Webinar stellen wir vor, wie Unternehmen mit Hilfe innovativer Simulations- und Testlösungen die Herausforderungen hinsichtlich der Konstruktion und Integration von EV-Schnellladegeräten meistern können.
Sie erfahren mehr über folgende Punkte:
Energy Management and Thermal Applications
Thomas ist Thermal Applications Business Developer und arbeitet in Frankreich. Er leitet seit mehr als fünf Jahren das Team der 1D-Anwendungsingenieure in Frankreich mit sukzessivem spezifischen Fokus auf den Zug- und Automobilmarkt.
Energy Management and Thermal Applications
Thomas is the thermal applications business developer based in France. He became the manager of the 1D application engineers team in France for over five years with successive specific focus on territory, train and automotive market.