Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Luft- und Raumfahrt
Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Mehr Informationen zur BrancheAutomobil- und Transportbranche
Integration der Mechanik-, Software- und Elektroniksystementwicklung für den Einsatz in Fahrzeugsystemen
Mehr Informationen zur BrancheKonsumprodukte und Einzelhandel
Produktinnovation durch effektives Management integrierter Konfektions-, Verpackungs- und Fertigungsprozesse
Mehr Informationen zur BrancheElektronik und Halbleiter
Nutzung vorhandener Daten bei der Entwicklung neuer Produkte, um Qualität und Rentabilität zu steigern sowie gleichzeitig Markteinführungszeiten und Kosten zu reduzieren
Mehr Informationen zur BrancheEnergie und Versorgungsunternehmen
Zusammenarbeit in der Versorgungskette hinsichtlich Konstruktion, Bau, Wartung und Stilllegung von Energie- und Versorgungsanlagen
Mehr Informationen zur BrancheHeavy Equipment
Construction, mining, and agricultural heavy equipment manufacturers striving for superior performance
Explore IndustryIndustriemaschinen und Schwermaschinen
Integration von Konstruktion und Entwicklung für die Fertigungsprozessplanung der heutigen Maschinenkomplexität
Mehr Informationen zur BrancheInsurance & Financial
Visibility, compliance and accountability for insurance and financial industries
Explore IndustryMaritime Industrie
Innovativer Schiffbau, um die Kosten für die Entwicklung zukünftiger Flotten nachhaltig zu senken
Mehr Informationen zur BrancheMedia & Telecommunications
Siemens PLM Software, a leader in media and telecommunications software, delivers digital solutions for cutting-edge technology supporting complex products in a rapidly changing market.
Explore IndustryMedizinische Instrumente und Arzneimittel
Personalisierte Produktinnovation durch Digitalisierung, um der Marktnachfrage gerecht zu werden und die Kosten zu senken
Mehr Informationen zur BrancheSmall & Medium Business
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustryCompact test data acquisition system
Compact test data acquisition system
Learn about the small but powerful data acquisition system for testing
The need to perform sound and vibration and NVH testing can occur anywhere in the product development process. You need a system that is small, powerful and that can quickly be set up to get your measurements going.
The Simcenter SCADAS XS is a compact 12 channel data acquisition system with additional inputs such as GPS, CAN or CAN-FD, analog tachometer and a binaural headset. Simcenter SCADAS XS helps you perform fast and reliable sound and vibration, NVH testing measurements and comes with a tablet for instant, in-the-field troubleshooting. It features reliable onboard data storage and a full working day of battery autonomy, offering the flexibility you need to improve testing efficiency. Learn all about it in this on-demand webinar packed with facts, examples and customer references.
This powerful device weighs only 500 g (or 1 pound), small enough to fit in your pocket, and offers the following channels:
In this webinar we will discuss different use-cases and setups possible with the Simcenter SCADAS XS.
One of the biggest advantages of working with Simcenter SCADAS XS is that you have the flexibility to choose how you are going to work with it.
The system can operate in 3 different modes. In the standalone mode, you can pre-configure your measurement and ship the system anywhere in the world. Operate it with 3 simple buttons to start, stop or replay a measurement. In the front-end mode, you will benefit from the broad multi-physics processing portfolio of Simcenter Testlab and Testxpress. From operational NVH testing to modal analysis, Simcenter SCADAS XS handles it all. Finally, you can validate your measurements in real-time with a selection of processing functions, channel statuses and equalized audio replay with filtering, wherever you are, by using our companion apps, Simcenter Testlab Scope and Simcenter Testlab Run Comparison.
Throughout the webinar, a number of customer cases from a variety of industries will be presented. Operational Modal Analysis on snowboards, sound and vibration comfort level monitoring during flight, acceleration tests on MotoGP tracks and finally the sound and vibration testing of an espresso machine are only a few examples of what Simcenter SCADAS XS can really achieve.
Hallo Bob (will be replaced with real first name during the actual website visit)
Wir möchten gerne mehr über Sie erfahren.
Es ist ein Fehler bei der Seitenübermittlung aufgetreten. Bitte versuchen Sie es noch einmal.
Melden Sie sich zum ersten Mal für E-Mails von Siemens Digital Industries Software an? Achten Sie darauf, dass Sie in der E-Mail, die Sie in Kürze erhalten werden, Ihre Zustimmung bestätigen.
Hallo Bob (will be replaced with real first name during the actual website visit)
Sie können 90 Tage lang auf dieses Webinar zugreifen. Klicken Sie bitte unten, um die Anzeige zu starten.
Learn about the small but powerful data acquisition system for testing
The need to perform sound and vibration and NVH testing can occur anywhere in the product development process. You need a system that is small, powerful and that can quickly be set up to get your measurements going.
The Simcenter SCADAS XS is a compact 12 channel data acquisition system with additional inputs such as GPS, CAN or CAN-FD, analog tachometer and a binaural headset. Simcenter SCADAS XS helps you perform fast and reliable sound and vibration, NVH testing measurements and comes with a tablet for instant, in-the-field troubleshooting. It features reliable onboard data storage and a full working day of battery autonomy, offering the flexibility you need to improve testing efficiency. Learn all about it in this on-demand webinar packed with facts, examples and customer references.
This powerful device weighs only 500 g (or 1 pound), small enough to fit in your pocket, and offers the following channels:
In this webinar we will discuss different use-cases and setups possible with the Simcenter SCADAS XS.
One of the biggest advantages of working with Simcenter SCADAS XS is that you have the flexibility to choose how you are going to work with it.
The system can operate in 3 different modes. In the standalone mode, you can pre-configure your measurement and ship the system anywhere in the world. Operate it with 3 simple buttons to start, stop or replay a measurement. In the front-end mode, you will benefit from the broad multi-physics processing portfolio of Simcenter Testlab and Testxpress. From operational NVH testing to modal analysis, Simcenter SCADAS XS handles it all. Finally, you can validate your measurements in real-time with a selection of processing functions, channel statuses and equalized audio replay with filtering, wherever you are, by using our companion apps, Simcenter Testlab Scope and Simcenter Testlab Run Comparison.
Throughout the webinar, a number of customer cases from a variety of industries will be presented. Operational Modal Analysis on snowboards, sound and vibration comfort level monitoring during flight, acceleration tests on MotoGP tracks and finally the sound and vibration testing of an espresso machine are only a few examples of what Simcenter SCADAS XS can really achieve.
User event | Registration now open!
Realize LIVE returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.
Join 3,500+ of your peers to advance innovation, engineer the circular economy, and drive change that’s as sustainable as it is profitable.
Kontaktaufnahme
Technischer Produkt-Support
Kommunikationspräferenzen
Weltweite Standorte