Zum Inhalt wechseln

Validierung der Frontladesteuerung durch virtuelle Kalibrierung

On-Demand Webinar

Implementierung einer modellbasierten Entwicklung zur Optimierung der Steuerungstechnik

Steuerung der Simulation des virtuellen Kalibrierungssystems

Es liegt auf der Hand, dass die Umwelt- und Sicherheitsvorschriften die Entwicklungsprozesse der Automobilindustrie in allen Bereichen nachhaltig verändern. Die Steuerungstechnik bildet dabei keine Ausnahme. Die Einführung komplexer Technologien, die es ermöglichen, die Anforderungen der Richtlinien zu erfüllen, wirkt sich auf den Grad der Komplexität von Steuerungen und eingebetteter Software aus. Die Anzahl der Software-Codes hat sich in den letzten zehn Jahren erheblich erhöht, und der zunehmende Einsatz von Hybridisierung, Elektrifizierung und autonomen Fahrzeugen verstärkt diese Entwicklung noch mehr. Infolge der zunehmenden Verknüpfung von Parametern ist die Verwaltung der widersprüchlichen Kalibrieranforderungen und -attribute durch physikalische Validierung und Prüfung aus Kosten- und Zeitsicht nicht mehr nachhaltig. Ein neuer Ansatz ist unerlässlich, und die modellbasierte Entwicklung einschließlich virtueller Kalibrierung wird zu einem wichtigen Erfolgsfaktor.

In diesem Webinar stellen wir Anwendungsfälle vor, bei denen die Systemsimulation zur Beschleunigung der Kalibrierung von Steuerungen eingesetzt wird. Unsere Spezialisten werden folgende Aspekte erläutern: 

  • Wie die Systemsimulation derzeit erfolgreich für die MiL-, SiL-, HiL- und Steuerungsvalidierung durch echtzeitfähige Modelle genutzt wird
  • Worin die Unterschiede zwischen den Anforderungen an das Kalibrierungs- und Validierungsmodell bestehen
  • Inwiefern ein Ansatz der mehrstufigen Modellierung geeignet ist, um Unterschiede zwischen virtueller Kalibrierung und Kalibrierungsproblemen zu beseitigen 
  • Wie die Kalibrierungsleistung in verschiedenen Phasen des Steuerungsentwicklungsprozesses vorgelagert werden kann, um Risiken in späteren Entwicklungsphasen zu reduzieren

Realize LIVE Europe | November 3-4, 2020 | Virtual

Realize LIVE Europe, Registrieren Sie sich jetzt!

Lassen Sie sich die Gelegenheit nicht entgehen und nehmen Sie an der neuen zweitägigen virtuellen Konferenz Realize LIVE Europe teil. Sehen Sie spannende Präsentationen und bauen Sie neue Kontakte für Ihr berufliches Netzwerk auf.



Erweitern Sie Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten. Gewinnen Sie durch innovative Kundenvorträge neue Impulse, die Ihrer Organisation bei der weiteren digitalen Transformation helfen.