Optimierung der Effizienz beim Schiffbau durch Co-Simulation

On-Demand Webinar

Nutzen Sie die Co-Simulation zur Analyse realer Szenarien und zur Optimierung der Kraftstoffeffizienz

Umweltbelange wirken sich immer stärker auf die Schiffbauindustrie aus. Der Druck zur Reduzierung der Emissionen und zur Verbesserung der Treibstoffeffizienz geht von Regulierungsbehörden und Schiffseignern aus. Durch eine genaue Vorhersage der Treibstoffeffizienz und des Schiffsbetriebs zu einem frühen Zeitpunkt des Konstruktionsprozesses können größere Treibstoffeinsparungen und bessere Konstruktionsentscheidungen in einem frühen Stadium realisiert werden. Der übliche Schiffskonstruktions- und Testprozess sagt jedoch weder den Betriebsablauf unter realistischen Arbeitsbedingungen voraus, noch ermöglicht er das Verständnis der Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Schiffskomponenten und Systemen.

Zwar wird die Simulation als ein nützliches Konstruktionswerkzeug in der Schiffbauindustrie geschätzt und und eingesetzt, die vollumfängliche Nutzung sämtlicher Potenziale schreitet jedoch nur sehr langsam voran. Die Co-Simulation zwischen 3D-CFD-Simulationen und 1D-Systemsimulationen ist der erste Schritt zur Erstellung eines digitalen Zwillings der Schiffskonstruktion, der realistische Ergebnisse und die Optimierung kompletter Schiffssysteme ermöglicht.

Dieses Webinar wird einen Überblick über folgende Aspekte geben:

  • Das 1D-3D-Co-Simulationsverfahren, sowohl lose als auch feste Kopplung, am Beispiel eines Schiffsantriebssystems
  • Die Nutzeffekte und zusätzlichen technischen Erkenntnisse, die aus diesem kombinierten hydrodynamischen und systembezogenen Simulationsansatz gewonnen werden
  • Die nächsten Schritte und Möglichkeiten bei der Definition des digitalen Zwillings für die Schiffskonstruktion

Registrieren Sie sich jetzt und erfahren Sie von Anwenderexperten mehr über die Zukunft der Simulation für den Schiffbau.

Die Co-Simulation mit 1D- und 3D-Software unterstützt Konstrukteure dabei, die Treibstoffeffizienz von Schiffen zu optimieren. Sehen Sie sich das Webinar „Improving Ship Fuel Efficiency Through Connected Simulation“ an, um mehr zu erfahren.

Sie erfahren: