On-Demand-Webinar

Neuerfinden der Luft- und Raumfahrt-Produktentwicklung mit generativer Konstruktion und modernen Verbundwerkstoffen

Teilen

Neuerfinden der Luft- und Raumfahrt-Produktentwicklung mit generativer Konstruktion und modernen Verbundwerkstoffen

Aus dem Ausblick 2018 für die globale Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie von Deloitte geht hervor, dass für den Passagierflugverkehr ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 4,7 % erwartet wird, was zu einer steigenden Flugzeugproduktion führt. Die steigende Produktion erfordert das Beachten bestimmter Herausforderungen, zu denen das Stärken der Lieferkette, ein effektives Programm-Management und die Verwendung neuer und fortschrittlicher Technologien gehört. Die Vorgaben zur Flugzeugemission werden strikter, sodass Ingenieure leichtgewichtigere Flugzeugkomponenten in immer kürzer werdenden Entwicklungszyklen konstruieren müssen.

In diesem Webinar wird untersucht, wie die generative Konstruktion und Entwicklungen auf dem Gebiet der Konstruktion und Fertigung von Verbundwerkstoffen, Unternehmen aus der Luft- und Raumfahrtbranche dabei unterstützen, bereits vorhandene Produkte neu zu entwerfen. Entwickeln Sie mit diesen neuen Technologien die nächste Generation von Produkten.