Zum Inhalt wechseln

Testen fortschrittlicher Wärmemanagementstrategien für die Kabine

On-Demand Webinar | 23 Minuten

Verwenden Sie integrierte CFD, um eine detaillierte Kabine in Ihr Systemsimulationsmodell zu integrieren

Messung der Temperatur im Fahrzeuginnern mit integrierter CFD

Der weltweite Trend zu mehr Elektrofahrzeugen bringt neue komplexe Herausforderungen mit sich, wie zum Beispiel die Leistung, Sicherheit, Lebensdauer und Reichweite der Batterie. Letztere ist ein Schlüsselelement bei der Einführung von Elektrofahrzeugen in hoher Stückzahl und sollte nicht auf Kosten des Fahrgastkomforts gehen.

Die Simulation der Bedingungen im Inneren der Kabine mit abgegrenzten Bereichen ist eine kostengünstige Alternative zu Klimakammertests. Diese Simulation ermöglicht es Ingenieuren, die Auswirkungen von Konstruktionsentscheidungen auf den Komfort und die Reichwerte umgehend bewerten zu können. So können fortschrittliche Wärmemanagementstrategien für die Kabine sogar noch vor der Verfügbarkeit des fertigen CAD-Modells entwickelt werden.

In diesem Webinar zeigen wir, wie integrierte CFD eingesetzt werden kann, um die Bedingungen in der Kabine vorherzusagen und ein detailliertes Kabinenmodell in Ihre Systemsimulationsumgebung zu integrieren. So können Sie die Genauigkeit Ihrer Modelle für das Wärmemanagement von Fahrzeugen erhöhen, um den Energieverbrauch des Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungssystems (HVAC) und seine Auswirkungen auf die Fahrzeugreichweite zu ermitteln. Darüber hinaus veranschaulichen wir Ihnen, wie Sie intelligente Wärmemanagementstrategien für die Kabine untersuchen können.

Die Grenzen setzt nur Ihre Fantasie ...