Führen Sie Kampagnen zu Haltbarkeitstests von Schwermaschinen effizient und zuverlässig durch
Der Einsatz von Simulationen nimmt zwar von Jahr zu Jahr zu, dennoch sind Haltbarkeitstests von Schwermaschinen nach wie vor von entscheidender Bedeutung, um Rückrufe von Fahrzeugen zu vermeiden und die Erwartungen der Kunden zu erfüllen.
Die Bedingungen in der Landwirtschaft, dem Baugewerbe und dem Bergbau zählen zu den anspruchsvollsten. Dazu zählen extreme Temperaturen, Feuchtigkeit, Schlamm und Staub sowie hohe Belastungen durch starke Stöße und Vibrationen, die für jede Maschine eine Herausforderung darstellen. Dies erfordert innovative Werkzeuge und Lösungen zur Felddatenerfassung und Lastdatenanalyse, um zuverlässige Maschinen produzieren zu können.
In diesem Simcenter-White Paper wird beschrieben, wie Kampagnen zu Haltbarkeitstests von Schwermaschinen so durchgeführt werden, dass jede Aktivität und jeder Schritt der Prüfung hinsichtlich Produktivität optimiert ist, während gleichzeitig ein hohes Qualitätsniveau gewährleistet wird.
Haltbarkeitstests von Off-Road-Maschinen
Eine optimierte Kampagne zu Haltbarkeitstests von Schwermaschinen besteht aus einer Reihe von verschiedenen Maßnahmen:
- Instrumentierung der Maschine
- Notwendigkeit des Hinzufügens von Kraftmessdosen und Drucksensoren
- Definieren der Einrichtung der Kanäle in der Erfassungssoftware
- Ausführen von Manövern auf dem Testfeld, um den realen Einsatz zu simulieren und die Belastungen zu messen
- Validierung der erfassten Daten; Bereinigen der Daten durch Beseitigung von Anomalien wie Spitzen, Drift und Offsets
- Umfassende Lebensdauerberechnung, um Erkenntnisse über das Schadenspotenzial zu gewinnen
- Datenkonvertierung und Berichterstellung
- Erstellung beschleunigter Testpläne für Simulation, Prüfstände oder Testgelände
Laden Sie das White Paper herunter und stellen Sie sicher, dass jede Maßnahme und jeder Schritt der Prüfung hinsichtlich Produktivität optimiert ist, während gleichzeitig ein hohes Qualitätsniveau beibehalten wird.
Entdecken Sie die Lösungen für Haltbarkeitstests von Simcenter
Die für das Testen der Lebensdauerberechnung zuständigen Teams sind einem höheren Zeitdruck und einer erhöhten Arbeitsbelastung ausgesetzt. Simcenter-Lösungen für Haltbarkeitstests umfassen eine ganze Reihe von Software- und Hardwarefunktionen für eine vollständige End-to-End-Lösung.
Da jeder Schritt der Lebensdauerberechnung abgedeckt wird, können Sie Ihre gesamte Testkampagne in kürzerer Zeit, mit größerer Zuverlässigkeit und weniger Fehlern als je zuvor durchführen.
- Erfassen Sie genaue und realistische Lastdaten unter extremen Bedingungen
- Führen Sie jederzeit und überall präzise Multiphysik-Messungen mit unserem zuverlässigen Datenerfassungssystem durch
- Beschleunigen Sie die Gewinnung wichtiger Erkenntnisse über die Haltbarkeit bei der Vorbereitung von Prüfstandskampagnen oder zuverlässigen Simulationen mit Tools zur Belastungs- und Ermüdungsberechnung
- Beschleunigen Sie Haltbarkeitstests und minimieren Sie den Zeit- und Kostenaufwand für die Validierung der Haltbarkeit Ihres Produkts
- Optimieren Sie Prüfpläne und bilden Sie die tatsächliche Nutzung Ihres Produkts in einem komprimierten Prüfplan für die Haltbarkeit ab
Off-Road machine durability testing
A tuned and optimized off-road machine durability testing campaign of heavy equipment is comprised of a set of different activities:
Instrumentation of the machine
Need to add force cells and pressure sensors
Defining the channel setup in the acquisition software
Executing maneuvers on the test field in order to simulate the real-life usage and measure the loads
Validating the measured data Data clean-up by removing anomalies like spikes, drift, and offsets
An in-depth durability analysis to gain insights into the damage potential
Data conversion and reporting
Accelerated test schedules for simulation, test benches, or proving grounds
Download the white paper and ensure that every activity and every step of your testing campaign is tuned and optimized for testing productivity while keeping the same high-level quality.
Discover Simcenter durability testing solutions
Durability testing teams are experiencing an increased workload under time pressure. Simcenter durability testing integrates a full set of software and hardware features for a complete end-to-end solution.
Covering every step of the durability testing campaign, you can execute your entire test campaign in less time, with increased confidence, and with fewer errors than ever.
Collect precise and realistic load data in harsh environments
Deploy precise multi-physics measurements anytime and anywhere using our rugged data acquisition system
Accelerate the delivery of critical durability insights when preparing for test rig campaigns or reliable simulations with load & fatigue analysis tools
Accelerate durability testing and minimize the time and cost spent on validating your product’s durability performance
Optimize test schedules and map your product’s real usage to a condensed durability test schedule