Zum Inhalt wechseln

Verstehen Sie Auswirkungen von Maßabweichungen und verbessern Sie die allgemeine Fertigungsqualität

Bei den hochkomplexen Produkten von heute kann die Kontrolle von Maßabweichungen enorm viel Zeit und Mühe erfordern. Die angegebenen Toleranzwerte von Einzelteilen können leicht zu Problemen bei der Montage führen – zu einem Zeitpunkt, an dem Veränderungen kostspielig sind. Mit der Variationsberechnung können negative Auswirkungen bei Abweichungen in der Bemaßung auf die Qualität, die Kosten und die Produkteinführungszeit reduziert werden.

Understand the Impact of Dimensional Variation

Bei den hochkomplexen Produkten von heute kann die Kontrolle von Maßabweichungen enorm viel Zeit und Mühe erfordern. Die angegebenen Toleranzwerte von Einzelteilen können leicht zu Problemen bei der Montage führen – zu einem Zeitpunkt, an dem Veränderungen kostspielig sind. Mit der Variationsberechnung können negative Auswirkungen bei Abweichungen in der Bemaßung auf die Qualität, die Kosten und die Produkteinführungszeit reduziert werden.